Trocadores de calor com microplacas

  • Visão geral
  • Documentos

O design inovador das placas otimiza a transferência de calor

O Trocador de Calor a Microplacas (MPHE) é ideal para uso em bombas de calor, resfriadores e sistemas de controle precisos para capacidade de refrigeração de até 400 kW/115 TR em circuitos simples ou duplos. O design inovador das placas otimiza a transferência de calor no seu condensador ou evaporador, com alta confiabilidade, maior eficiência e menor carga de refrigerante.

Nossa mais recente inovação, os Trocadores de Calor a Microplacas com design em Z são evaporadores com maior eficiência. Apresentam placas com design ondulado, que fornecem circulação assimétrica do refrigerante no padrão de formato em Z para otimizar a área da superfície, aumentando a transferência de calor.

Recursos e benefícios

Design compacto, 30% mais leve *

Carga de refrigerante reduzida em 20%*

Transferência de calor 40% mais alta*

Compatível com várias opções de refrigerantes

*Desempenho de design com padrão Z, sob as mesmas condições e comparado ao padrão de design não Z MPHE

Geração Z - uma ideia revolucionária

Seja o Z representando zero, ou o padrão do fluxo de fluidos em Z na placa do trocador de calor, todos são relevantes. Com esses trocadores de calor, os fabricantes de HVAC-R (Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração) obtêm desempenho econômico e ambiental significativamente melhores, com alta eficiência. 

O segredo está no fluxo assimétrico em formato de Z. O padrão de placa totalmente repensado leva ao máximo o desempenho de seu evaporador. Além disso, ajuda a obter um processo de evaporação altamente estável, possibilitando a redução do volume de refrigerante e a utilização de menos matéria-prima na construção do trocador de calor.

A nova série apresenta design ondulado, que promove fluxo assimétrico do fluido em formato de Z nas placas. Isso não apenas aumenta a superfície de transferência de calor, mas também mantém as fases líquida e de vapor do refrigerante bem misturadas, garantindo contato térmico uniforme com o lado da água do sistema. Dessa forma, a mesma capacidade de transferência de calor pode ser obtida com menos placas, reduzindo a necessidade de matéria-prima e o peso do produto. A cada nova geração de trocadores de calor, a Danfoss aumenta a eficiência. Esse último passo se propõe a romper o status quo do setor com transferência de calor 20% mais eficiente, carga de refrigerante 20% menor e peso de matéria-prima 20% mais baixo. Todos esses objetivos foram alcançados e, em alguns casos, superados com os evaporadores de design Z para aplicações de resfriadores e bombas de calor.

Os trocadores de calor da Geração Z para evaporadores em resfriadores, bombas de calor e outras aplicações de refrigeração permitem a criação de novas gerações de sistemas para novas construções ou projetos de reforma. 

Linha Geração Z - Danfoss

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro