30 anos de constante desenvolvimento
O desempenho e eficiência do trocador de calor a placas brazado (BPHE) foram comprovados em 30 anos de constante desenvolvimento para garantir alta eficiência térmica, levando à economia de energia em sistemas de ar condicionado.
Com sua engenhosa construção de placas corrugadas, o BPHE oferece uma das maneiras mais eficientes de transferir calor de um meio para outro.
O conceito modular do BPHE com peças totalmente personalizáveis permite que você encontre a solução certa para qualquer sistema de ar condicionado. O BPHE é uma solução rentável que economiza espaço, fluido refrigerante e energia.
Recursos e benefícios
Tamanho compacto, baixo peso
Altas pressões de operação (para uso com refrigerante R 410A, até 45 bar (653 psig))
Evaporador de alta eficiência, diferenças de temperaturas mais próximas
Menor risco de congelamento
Baixo volume de fluido interno
Menos queda de pressão para reduzir os custos de bombeamento e o tamanho da bomba
Alta flexibilidade de design com várias opções de conexões e configurações
Fabricação de alta qualidade

Software de design do trocador de calor
Não importa a sua aplicação, o novo software de projeto do trocador de calor de 4ª geração Hexact permite a escolha correta, sempre garantindo que você obtenha a mais recente gama de produtos e recursos de software disponíveis.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Russo | Multiple | 27 jun, 2019 | 2.6 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Inglês | Multiple | 13 abr, 2020 | 3.7 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Ucraniano | Ucrânia | 26 abr, 2020 | 2.6 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Italiano | Multiple | 19 mar, 2018 | 3.6 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Chinês (CN) | Multiple | 2.3 MB | ||
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Francês | Multiple | 28 out, 2018 | 44.0 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Espanhol, castelhano | Multiple | 25 out, 2018 | 44.0 MB |