Série de visores para aplicações de alta pressão

O SGP da Danfoss é uma série de visores para aplicações de alta pressão. O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis.

O SGP para refrigeração comercial está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.

Recursos e benefícios

Boa visibilidade para indicar condições de fluxo

Baixo vazamento

Longa vida útil

Segurança extra com pressão máxima de trabalho de 52 bar

A confiabilidade dos produtos garante menos vazamentos e longa vida útil

O indicador de reação rápida fornece aviso precoce para prevenir líquido em excesso

Centros de Desenvolvimento de Aplicações - Danfoss

Centros de Desenvolvimento de Aplicações

Faça uma parceria conosco para preparar-se para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.

Estamos projetando o amanhã. Juntos. Hoje.

Documentos

Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Chinês (CN) Multiple 14 ago, 2019 1,3 MB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Russo Multiple 14 ago, 2019 1,0 MB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Romeno, Moldava, moldavo Multiple 14 ago, 2019 495,3 KB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Inglês Multiple 14 ago, 2019 794,5 KB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Francês Multiple 14 ago, 2019 1,1 MB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Espanhol, castelhano Multiple 14 ago, 2019 995,5 KB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Italiano Multiple 14 ago, 2019 1,1 MB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Português Multiple 14 ago, 2019 1,3 MB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Alemão Multiple 14 ago, 2019 1,0 MB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Holandês, Flamengo Multiple 14 ago, 2019 1,1 MB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Croata Multiple 14 ago, 2019 470,4 KB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Dinamarquês Multiple 14 ago, 2019 1,1 MB .pdf
Brochure SGP brochure Inglês Multiple 14 ago, 2019 343,5 KB .pdf
Brochure SGP brochure Alemão Multiple 14 ago, 2019 367,4 KB .pdf
Brochure SGP brochure Francês Multiple 14 ago, 2019 349,6 KB .pdf
Brochure SGP brochure Espanhol, castelhano Multiple 14 ago, 2019 333,4 KB .pdf
Brochure SGP brochure Italiano Multiple 14 ago, 2019 332,9 KB .pdf
Brochure SGP brochure Português Multiple 14 ago, 2019 331,1 KB .pdf
Brochure SGP brochure Chinês (CN) Multiple 14 ago, 2019 387,1 KB .pdf
Brochure SGP brochure Russo Multiple 14 ago, 2019 348,7 KB .pdf

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.

 

Treinamentos

Evitar falsificações

Identifique e combata falsificações de produtos Danfoss

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem

Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possua a qualidade genuína da Danfoss.