Gateway sem fio PLUS+1® CS10
Projetado por nossos especialistas em segurança e construído para os ambientes agressivos comuns ao desempenho off-highway, o CS10 é um dispositivo sem fio robusto e seguro para monitoramento de máquinas, local ou remoto.
O CS10 permite a conectividade de um sistema CAN com Wi-Fi e Bluetooth a um aplicativo para dispositivos portáteis smart ou a um laptop para diagnósticos e atualizações. Conecte quaisquer dois sistemas CAN com a opção de ponte CAN sem fio. A criptografia segura de dados e uma API flexível aumentam ainda mais a confiabilidade e a flexibilidade de integração com aplicativos existentes
Recursos e benefícios
PLUS+1® GUIDE programável
Ferramenta de Serviço PLUS+1® configurável por meio de um aplicativo padrão
Ferramenta de Serviço Móvel PLUS+1® ativado
API flexível para comunicação com apps móveis de terceiros
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n – Banda de frequência 2,4 e 5 GHz
Bluetooth 5.0 – Banda de frequência 2,4 GHz
Ponte CAN sem fio por Wi-Fi ou Bluetooth
Transferência de dados segura e criptografada
Memória:
- 256 Mbytes de DDR3 SDRAM
- 256 Mbytes de NAND Flash para armazenamento de programas
Documentos
Downloads
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.