T70 2 ATEX

  • Visão geral
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas

T70 2 ATEX: Personalização para áreas de risco 

O T70 2 ATEX é um transmissor muito bem-estabelecido que é usado especialmente em aplicações industriais, como guindaste aéreo. Essa unidade portátil tem 10 botões, permitindo que haja diversas configurações. 

Recursos e benefícios

Cartão de memória removível. Restauração rápida e fácil do serviço devido a uma unidade sobressalente em caso de falha do transmissor ou do receptor. Se o transmissor estiver danificado, na substituição, é possível copiar a EEPROM do receptor. 

A localização de frequências disponíveis ou de melhor qualidade ocorre automaticamente, sem qualquer intervenção do usuário. Isso o torna mais conveniente para o usuário e permite que a produtividade seja aumentada, pois elimina quase totalmente o tempo de parada do equipamento e, portanto, da operação da máquina por meio do dispositivo de controle remoto. 

Rádio multibanda mundialmente compatível. Possibilidade de comunicação full-duplex. Facilmente personalizável via EEPROM. 

Possibilidade de trabalhar com vários transmissores e um único receptor. O primeiro dispositivo a ser conectado assume o controle da máquina. 

Na inicialização do transmissor, o equipamento de rádio remoto procurará um canal livre automaticamente. Caso outro usuário ative um dispositivo remoto de rádio no mesmo canal de trabalho, basta desligar e religar o transmissor para encontrar outro canal livre e continuar o trabalho.

Para situações que requerem o uso de dois ou mais guindastes independentes se movimentando simultaneamente. Os transmissores mestres podem optar por trabalhar simultaneamente com vários receptores ou independentemente com um deles. 

Possibilidade de trabalhar com um único transmissor ou com vários receptores ao mesmo tempo. 

Essa tecnologia modifica a potência da transmissão de rádio para minimizar o consumo de bateria e a interferência entre equipamentos próximos, para que seja proporcionada uma maior vida útil da bateria e se obtenha a continuidade das operações entre os dispositivos no mesmo ambiente de trabalho, respectivamente. 

Especificações

Transmissor  T70 2 ATEX 
Função de parada  Cat. 3 – PLd 
Grau de proteção  IP65/NEMA4 
Sistema anticondensação  Na 
Banda de frequência  Multibanda (400 – 930 MHz) 
Mecanismos principais (nº máx.)  Botão (10) 
Mecanismos auxiliares  Interruptores de alternação e giratórios 
EEPROM removível  Externa 
Modelo da bateria  BT06K-ATEX 
Duração da bateria  8 h 
Faixa de temperatura de operação  -20 °C +70 °C (-4 °F +158 °F) 
Peso (com bateria) gramas  600 
Arnês  Alça de mão/ombro 
Display  Na 
Conexão de cabo  Na 
Limitador de alcance  Na 
Receptores associados R70/R70 ATEX Z1/R70 ATEX Z2 

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet T70 2 ATEX Transmitter Data Sheet English Multiple 10 dez., 2021 455.6 KB .pdf
Data sheet T70 2 ATEX Transmitter Data Sheet English Multiple 12 out., 2020 454.8 KB .pdf
User guide T70 2 ATEX Transmitter User Manual English Multiple 12 out., 2020 3.0 MB .pdf

Produtos relacionados

Aplicações relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Agricultura; } else if (isBigColumns) { Agricultura } else { Agricultura }
    Agricultura

    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.

  • if (isSmallPicture) { Aplicações offshore de óleo e gás; } else if (isBigColumns) { Aplicações offshore de óleo e gás } else { Aplicações offshore de óleo e gás }
    Aplicações offshore de óleo e gás

    Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.

  • if (isSmallPicture) { Aplicações onshore de óleo e gás; } else if (isBigColumns) { Aplicações onshore de óleo e gás } else { Aplicações onshore de óleo e gás }
    Aplicações onshore de óleo e gás

    Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.

  • if (isSmallPicture) { Construção; } else if (isBigColumns) { Construção } else { Construção }
    Construção

    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.

  • if (isSmallPicture) { Madeireira; } else if (isBigColumns) { Madeireira } else { Madeireira }
    Madeireira

    Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.