T70 1 ATEX: O transmissor para áreas de risco
O T70 1 ATEX é a unidade portátil clássica para aplicações de elevação. Trata-se de um transmissor muito bem-estabelecido que é usado especialmente em aplicações industriais, como o guindaste aéreo.
Recursos e benefícios
Especificações
Transmissor | T70 1 ATEX |
Função de parada | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Sistema anticondensação | Na |
Banda de frequência | Multibanda (400 – 930 MHz) |
Mecanismos principais (nº máx.) | Botão (6) |
Mecanismos auxiliares | Interruptores de alternação e giratórios |
EEPROM removível | Externa |
Modelo da bateria | BT06K-ATEX |
Duração da bateria | 8 h |
Faixa de temperatura de operação | -20 °C +70 °C (-4 °F +158 °F) |
Peso (com bateria) gramas | 500 |
Arnês | Alça de mão/ombro |
Display | Na |
Conexão de cabo | Na |
Limitador de alcance | Na |
Receptores associados | R70/R70 ATEX Z1/R13 ATEX Z2 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | T70 1 ATEX Transmitter Data Sheet | English | Multiple | 12 out, 2020 | 524.9 KB |
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
Aplicações offshore de óleo e gásCom quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
Aplicações onshore de óleo e gásComo a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.