Tecnologia de elevação de última geração
O Ikore representa a nova geração de unidades portáteis e vem pronto para operar na banda universal de 2,4 GHz.
Pensando sob a perspectiva do usuário, o Ikore foi projetado com um pequeno tamanho e baixo peso, mas sem sacrificar a robustez. A ergonomia melhorada evita que o usuário sofra com fadiga postural. Esse transmissor portátil é a nossa mais nova solução para aplicações de ponte rolante padrão.
Especificações
Transmissor | Ikore |
Função Parar | Cat. 3 - PLe. EN12849-1 e SIL 3 IEC 61508/IEC 62061 |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Sistema anticondensação | N/A |
Banda de frequência | 2,4 GHz |
Mecanismos principais (máx. #) | Botão pressionável (7) |
EEPROM removível | Externa |
Modelo de bateria | 4 AAA (Ikore)/BT11K (IkoreB) |
Vida útil da bateria | > 80 horas (ciclo de trabalho de 100%) |
Faixa de temperatura de operação | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso (com bateria) | 315 gramas |
Cabos | Alça de mão/alça de ombro |
Display | N/A |
Conexão do cabo | N/A |
Limitador de faixa | N/A |
Receptores associados | R11 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | ikore and R11 Installation Guide | Inglês | Multiple | 29 mar, 2019 | 471.6 KB | |
Installation guide | IKORE B and R11 Installation Guide | Inglês | Multiple | 29 mar, 2019 | 467.5 KB | |
Data sheet | IKORE B Transmitter Data Sheet | Chinês (CN) | China | 24 nov, 2020 | 1.9 MB | |
Data sheet | IKORE B Transmitter Data Sheet | Inglês | Multiple | 04 jun, 2019 | 1.7 MB | |
User guide | IKORE B Transmitter User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai, 2019 | 3.0 MB | |
User guide | IKORE B Transmitter User Manual | Inglês | Multiple | 28 mar, 2019 | 3.0 MB | |
Data sheet | IKORE Transmitter Data Sheet | Espanhol, castelhano | Multiple | 02 mai, 2019 | 471.0 KB | |
Data sheet | IKORE Transmitter Data Sheet | Inglês | Multiple | 04 jun, 2019 | 471.2 KB | |
Data sheet | IKORE Transmitter Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 04 nov, 2020 | 580.7 KB | |
User guide | IKORE Transmitter User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai, 2019 | 3.0 MB | |
User guide | IKORE Transmitter User Manual | Inglês | Multiple | 28 mar, 2019 | 3.0 MB |