Design de serviço e opções infindáveis
A IK4 é a caixa de console mais configurável da linha de transmissores Ikontrol. Ela é usada em aplicações, que exigem até 8 saídas proporcionais e 20 mecanismos auxiliares.
Máquinas como bombas de concreto projetado, equipamentos de pavimentação de rodovias e aeroportos e máquinas que exigem um alto grau de personalização se beneficiam do uso de uma IK4 em campo.
Recursos e benefícios
Especificações
Transmissor | IK4 |
Função Parar | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Sistema anticondensação | Filme Goretex |
Banda de frequência | Multibanda (400 a 930 MHz) |
Mecanismos principais (máx. #) | Joysticks (4)/Pás (8) |
Mecanismos auxiliares | Botão pressionável, interruptores de alternância e giratório |
EEPROM removível | Externa |
Modelo de bateria | BT27IK |
Vida útil da bateria | 16 h |
Faixa de temperatura de operação | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso (com bateria) em gramas | 2.300 g |
Cabos | Cinto/alça de ombro |
Display | TFT a cores de 3,5” |
Conexão do cabo | Sim (conector M12) |
Limitador de faixa | Sim |
Receptores associados | R13/R70/R70 PLUS/MPCAN/MP20 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | IK4 Transmitter Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 04 nov, 2020 | 389.8 KB | |
Data sheet | IK4 Transmitter Data Sheet | Espanhol, castelhano | Multiple | 02 mai, 2019 | 320.0 KB | |
Data sheet | IK4 Transmitter Data Sheet | Inglês | Multiple | 28 mar, 2019 | 319.7 KB | |
User guide | IK4 Transmitter User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai, 2019 | 4.7 MB | |
User guide | IK4 Transmitter User Manual | Inglês | Multiple | 08 abr, 2019 | 4.8 MB | |
Data sheet | TM70 and Ikontrol Installation Guide | Inglês | Multiple | 29 mar, 2019 | 680.2 KB |
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
Aplicações offshore de óleo e gásCom quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
Aplicações onshore de óleo e gásComo a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.