Flexibilidade para qualquer aplicação
Devido à sua abordagem modular, o R70 pode acomodar desde soluções de relés e proporcionais até de CAN e qualquer mix entre elas.
Recursos e benefícios
Especificações
Receptor | R70 |
Função Parar | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Banda de frequência | Multibanda (400 a 930 MHz) |
Fonte de alimentação CA | 48 a 230 VCA ± 25% (Multitensão)/18 a 30 VCA |
Fonte de alimentação CC | 8 a 36 VCC |
Antena | Externa |
EEPROM removível | Interna |
Sinalização | Interna |
Saídas Liga/Desliga (Máx.) | 29 |
Saídas analógicas (Máx.) | 8 |
CANopen | Sim |
Entradas Liga/Desliga (Máx.) | 44 |
Entradas analógicas (Máx.) | 8 |
Corrente de saída máx. | 8A |
Faixa de temperatura operacional | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso | Configuração confiável |
Dimensões (CxLxA mm) | 285x200x110 |
Conexão do cabo | Sim |
Transmissores associados | T70 1/ T70 2/T70 1 HALL/T70 2 HALL/T70 1 ATEX/T70 2 ATEX/IK2/IK3/IK4 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | R70 Receiver Data Sheet | Espanhol, castelhano | Multiple | 02 mai., 2019 | 902.9 KB | |
Data sheet | R70 Receiver Data Sheet | Inglês | Multiple | 05 jun., 2019 | 902.4 KB | |
User guide | R70 Receiver User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai., 2019 | 3.3 MB | |
User guide | R70 Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 29 mar., 2019 | 3.4 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }R70 PLUS
O receptor R70 PLUS é a nossa solução mais personalizável e robusta para as aplicações de maior complexidade, focando principalmente os sinais de relés e proporcionais.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }R13 F
O receptor R13 F pode ser configurado para ter saídas extras analógicas ou CAN, criando uma solução muito personalizável para cada aplicação.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }R06
O receptor R06 é uma das soluções mais econômicas para aplicações simples de relés.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }R13 B
O receptor R13 B é a solução padrão para guindastes industriais.