Quando nenhum outro fizer o trabalho, experimente o nosso receptor R70 PLUS
O R70 PLUS é a nossa solução mais personalizável e robusta para as aplicações de maior complexidade, focando principalmente os sinais de relés e proporcionais.
Recursos e benefícios
Especificações
Receptor | R70 PLUS |
Função Parar | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Banda de frequência | Multibanda (400 a 930 MHz) |
Fonte de alimentação CA | 48 a 230 VCA ± 25% (Multitensão)/18 a 30 VCA |
Fonte de alimentação CC | 8 a 36 VCC |
Antena | Externa |
EEPROM removível | Interna |
Sinalização | Interna |
Saídas Liga/Desliga (Máx.) | 53 |
Saídas analógicas (Máx.) | 10 |
CANopen | Sim |
Entradas Liga/Desliga (Máx.) | 44 |
Entradas analógicas (Máx.) | 8 |
Corrente de saída máx. | 8A |
Faixa de temperatura operacional | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso | Configuração confiável |
Dimensões (CxLxA mm) | 350x250x150 |
Conexão do cabo | Sim |
Transmissores associados | IK3/IK4 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | R70 PLUS Receiver Data Sheet | Espanhol, castelhano | Multiple | 02 mai, 2019 | 292.2 KB | |
Data sheet | R70 PLUS Receiver Data Sheet | Inglês | Multiple | 29 mar, 2019 | 291.7 KB | |
User guide | R70 PLUS Receiver User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 01 jul, 2019 | 3.1 MB | |
User guide | R70 PLUS Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 29 mar, 2019 | 3.3 MB |