• Visão geral
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • Mercados relacionados

A solução padrão para guindastes industriais

R13 B é a solução padrão para aplicações de pontes rolantes.

Recursos e benefícios

Rádio multibanda compatível mundialmente. Possibilidade de comunicação full-duplex. Personalização fácil com a EEPROM. 

Conecte o cabo entre o transmissor e o receptor como alternativa à conexão de rádio. Caso o controle de rádio não seja permitido ou não haja baterias carregadas, o controle remoto via rádio pode ser usado com uma conexão com fio entre o transmissor e o receptor. Se for usada uma conexão com fio, o transmissor é alimentado pelo receptor. 

Cartão de memória removível. Restauração rápida e fácil do serviço devido a uma unidade sobressalente em caso de falha do transmissor ou do receptor. Se o transmissor estiver completamente destruído, na substituição, pode copiar a EEPROM do receptor. 

Os LEDs externos permitem uma solução de problemas rápida e simples para facilitar a detecção do incidente pelo usuário o quanto antes. 

Possibilidade de trabalhar com vários transmissores e um único receptor. O primeiro dispositivo a ser conectado assume o controle da máquina. 

Para situações que requerem o uso de dois ou mais guindastes independentes se movimentando simultaneamente. Os transmissores mestres podem optar por trabalhar simultaneamente com vários receptores ou independentemente com um deles. 

Possibilidade de trabalhar com um único transmissor ou com vários receptores ao mesmo tempo. 
 

Especificações

 Receptor R13 B 
 Função Parar Cat. 3 - PLd 
 Grau de proteção   IP65/NEMA4 
 Banda de frequência  Multibanda (400 a 930 MHz) 
 Fonte de alimentação CA  48 a 230 VCA ± 25% (Multitensão)/18 a 30 VCA 
 Fonte de alimentação CC  8 a 36 VCC 
 Antena  Externa/interna 
 EEPROM removível  Externa 
 Sinalização  Externa 
 Saídas Liga/Desliga (Máx.)  13
Saídas analógicas (Máx.)  N/A 
CANopen N/A 
Entradas Liga/Desliga (Máx.)  4
Entradas analógicas (Máx.)  1
Corrente de saída máx.  8A
Faixa de temperatura operacional  -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) 
Peso   1.350 gramas 
Dimensões (CxLxA mm)  245 x 160 x 80 
Conexão do cabo  N/A 
Transmissores associados  T70 1/T70 2/T70 1 ATEX/T70 2 ATEX/IK2/IK3 

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet R13 B Data Sheet Espanhol, castelhano Multiple 02 mai, 2019 947.8 KB .pdf
Data sheet R13 B Receiver Data Sheet Inglês Multiple 05 jun, 2019 947.6 KB .pdf
User guide R13 B Receiver User Manual Inglês Multiple 29 mar, 2019 3.4 MB .pdf
User guide R13 B Receiver User Manual Espanhol, castelhano Multiple 30 mai, 2019 3.2 MB .pdf

Produtos relacionados

  • Receptor R06
    R06
    O receptor R06 é uma das soluções mais econômicas para aplicações simples de relés.
  • Família R13 F R
    R13 F
    O receptor R13 F pode ser configurado para ter saídas extras analógicas ou CAN, criando uma solução muito personalizável para cada aplicação.
  • Família R70 R
    R70
    Devido à sua abordagem modular, o receptor R70 pode acomodar desde soluções de relés e proporcionais até de CAN e qualquer mix entre elas.
  • Família R70 PLUS R
    R70 PLUS
    O receptor R70 PLUS é a nossa solução mais personalizável e robusta para as aplicações de maior complexidade, focando principalmente os sinais de relés e proporcionais.

Mercados relacionados