O receptor do gancho
O R06 é uma das soluções mais econômicas para aplicações simples de relés.
Recursos e benefícios
Especificações
Receptor | R06 |
Função Parar | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Banda de frequência | Multibanda (400 a 930 MHz) |
Fonte de alimentação CA | 48 a 230 VCA ± 25% (Multitensão)/18 a 30 VCA |
Fonte de alimentação CC | 8 a 36 VCC |
Antena | Interna |
EEPROM removível | Interna |
Sinalização | Interna |
Saídas Liga/Desliga (Máx.) | 6 |
Saídas analógicas (Máx.) | N/A |
CANopen | Sim |
Entradas Liga/Desliga (Máx.) | 4 |
Entradas analógicas (Máx.) | 1 |
Corrente de saída máx. | 6A |
Faixa de temperatura operacional | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso | 640 gramas |
Dimensões (CxLxA mm) | 151 x 129 x 61 |
Conexão do cabo | Sim |
Limitador de faixa | Sim |
Transmissores associados | T70 1/IK2 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | R06 Receiver Data Sheet | Inglês | Multiple | 05 jun, 2019 | 1.0 MB | |
Data sheet | R06 Receiver Data Sheet | Espanhol, castelhano | Multiple | 02 mai, 2019 | 1.0 MB | |
User guide | R06 Receiver User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai, 2019 | 3.3 MB | |
User guide | R06 Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 29 mar, 2019 | 3.4 MB |