O receptor para áreas de risco
Os receptores R70 ATEX Z1 à prova de explosão foram criados para áreas de risco, e é por isso que é crucial que eles mantenham altos padrões de segurança.
Recursos e benefícios
Receptor | R70 ATEX Z1 |
Função de parada | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Banda de frequência | Multibanda (400 – 930 MHz) |
Fonte de alimentação CA | 48 / 115 / 230 V CA |
Fonte de alimentação CC | Na |
Antena | Externa |
EEPROM removível | Interna |
Sinalização | Interna |
Saídas ON / OFF (máx.) | 29 |
Saídas analógicas (máx.) | Na |
CANopen, Profibus-DP | Na |
Entradas ON / OFF (máx.) | Na |
Entradas analógicas (máx.) | Na |
Corrente de saída máxima | 8A |
Faixa de temperatura operacional | -20 °C + 60 °C (-4 °F + 140 °F) |
Peso (g) | Dependente de config. |
Dimensões (CxLxA mm) | 452x350x207 |
Conexão de cabo | Na |
Transmissores associados | T70 1 ATEX/ T70 2 ATEX |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | R70 ATEX Receiver User Manual | Spanish, Castilian | Multiple | 30 mai, 2019 | 3.2 MB | |
User guide | R70 ATEX Receiver User Manual | English | Multiple | 29 mar, 2019 | 3.3 MB | |
Data sheet | R70 ATEX Z1 Receiver Data Sheet | Spanish, Castilian | Multiple | 02 mai, 2019 | 1.4 MB | |
Data sheet | R70 ATEX Z1 Receiver Data Sheet | English | Multiple | 16 fev, 2021 | 1.4 MB |