O receptor correto para áreas de risco Zona 2
Os receptores R13 ATEX Z2 à prova de explosão R foram criados para áreas de risco, e é por isso que é crucial que eles mantenham altos padrões de segurança.
Recursos e benefícios
Especificações
Receptor | R13 ATEX Z2 |
Função de parada | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Banda de frequência | Multibanda (400 – 930 MHz) |
Fonte de alimentação CA | 230 V CA |
Fonte de alimentação CC | Na |
Antena | Externa/Interna |
EEPROM removível | Interna |
Sinalização | Interna |
Saídas ON / OFF (máx.) | 13 |
Saídas analógicas (máx.) | Na |
CANopen, Profibus-DP | Na |
Entradas ON / OFF (máx.) | Na |
Entradas analógicas (máx.) | Na |
Corrente de saída máxima | 8A |
Faixa de temperatura operacional | -20 °C + 50 °C (-4 °F + 122 °F) |
Peso (g) | 1.350 |
Dimensões (CxLxA mm) | 245x160x80 |
Conexão de cabo | Na |
Transmissores associados | T70 1 ATEX/ T70 2 ATEX |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | R13 ATEX Z2 Receiver Data Sheet | English | Multiple | 16 fev, 2021 | 652.4 KB | |
User guide | R70 ATEX Receiver User Manual | English | Multiple | 29 mar, 2019 | 3.3 MB | |
User guide | R70 ATEX Receiver User Manual | Spanish, Castilian | Multiple | 30 mai, 2019 | 3.2 MB |