Adaptado a veículos com comunicação por rede CAN
O MPCAN é o nosso receptor especializado para máquinas controladas pela comunicação por rede CAN, em que a troca constante de informações é necessária.
Recursos e benefícios
Especificações
Receptor | MPCAN |
Função Parar | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Banda de frequência | Multibanda (400 a 930 MHz) |
Fonte de alimentação CA | N/A |
Fonte de alimentação CC | 9 a 35 VCC |
Antena | Externa/interna (padrão) |
EEPROM removível | Interna |
Sinalização | Externa |
Saídas Liga/Desliga (Máx.) | 4 |
Saídas analógicas (Máx.) | N/A |
CANopen | Sim |
Entradas Liga/Desliga (Máx.) | 4 |
Entradas analógicas (Máx.) | N/A |
Corrente de saída máx. | 2A |
Faixa de temperatura operacional | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso | 300 gramas |
Dimensões (CxLxA mm) | 117 x 133 x 36 |
Conexão do cabo | Sim |
Transmissores associados | T70 1/T70 2/T70 1 HALL/T70 2 HALL/ T70 1 ATEX/T70 2 ATEX/IK2/IK3/IK4 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | MPCAN Receiver Data Sheet | Inglês | Multiple | 29 mai, 2019 | 788.2 KB | |
Data sheet | MPCAN Receiver Data Sheet | Espanhol, castelhano | Multiple | 07 abr, 2019 | 791.3 KB | |
User guide | MPCAN Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 28 mar, 2019 | 3.9 MB | |
User guide | MPCAN Receiver User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 29 mai, 2019 | 3.8 MB |