Especialização para aplicações móveis
O receptor MP20 tem duas variedades (A e V), permitindo o controle das máquinas por meio dos dois tipos de sinais proporcionais mais comuns (PWM e tensão).
Esse receptor é usado em guindastes articulados e bombas de concreto.
Recursos e benefícios
Especificações
Receptor | MP20 A | MP20 V |
Função Parar | Cat. 3 – PLd | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 | IP65/NEMA4 |
Banda de frequência | Multibanda (400 a 930 MHz) | Multibanda (400 a 930 MHz) |
Fonte de alimentação CA | N/A | N/A |
Fonte de alimentação CC | 9 a 35 VCC | 9 a 35 VCC |
Antena | Externa/interna (padrão) | Externa/interna (padrão) |
EEPROM removível | Externa | Externa |
Sinalização | Externa | Externa |
Saídas Liga/Desliga (Máx.) | 28 | 12 |
Saídas analógicas (Máx.) | 8 (PWM) | 8 (tensão) |
CANopen | Sim | Sim |
Entradas Liga/Desliga (Máx.) | 24 | 24 |
Entradas analógicas (Máx.) | 5 | 5 |
Corrente de saída máxima | 2A | 2 mA |
Faixa de temperatura operacional | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso | 1.350 gramas | 1.350 gramas |
Dimensões (C x L x A mm) | 245 x 160 x 80 | 245 x 160 x 80 |
Conexão do cabo | Sim | Sim |
Transmissores associados | T70 2/T70 2 HALL IK2/IK3/IK4 |
T70 2/T70 2 HALL IK2/IK3/IK4 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | MP20 Receiver Data Sheet | Espanhol, castelhano | Multiple | 02 mai., 2019 | 880.9 KB | |
User guide | MP20A Receiver User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai., 2019 | 3.6 MB | |
User guide | MP20A Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 22 mar., 2022 | 3.8 MB | |
Data sheet | MP20A/MP20V Receiver Data Sheet | Inglês | Multiple | 22 fev., 2022 | 1.3 MB | |
User guide | MP20V Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 30 mar., 2022 | 3.8 MB | |
User guide | MP20V Receiver User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai., 2019 | 3.7 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MP08
O MP08 é um receptor compacto que tem duas variedades (A e V), permitindo o controle das máquinas por meio dos dois tipos de sinais proporcionais mais comuns (PWM e tensão). Esse receptor é usado em guindastes de serviço/utilitários.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MPCAN
O MPCAN é o nosso receptor especializado para máquinas controladas pela comunicação por rede CAN, em que a troca constante de informações é necessária.