Aplicações móveis em espaços reduzidos
O MP08 é um receptor compacto que tem duas variedades (A e V); com eles, podemos controlar as máquinas por meio dos dois tipos de sinais proporcionais mais comuns (PWM e tensão). Por exemplo, esse receptor é usado em guindastes de serviço/utilitários. O MP08 A também vem pronto para operar na banda universal da frequência 2,4 GHz.
Recursos e benefícios
Especificações
Receptor | MP08 A | MP08 V |
Função Parar | Cat. 3 – PLd | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 | IP65/NEMA4 |
Banda de frequência | Multibanda (400 a 930 MHz) ou 2.405 a 2.475 MHz |
Multibanda (400 a 930 MHz) |
Fonte de alimentação CA | N/A | N/A |
Fonte de alimentação CC | 9 a 35 VCC | 9 a 35 VCC |
Antena | Externa/interna | Externa/interna |
EEPROM removível | Interna | Interna |
Sinalização | Externa | Externa |
Saídas Liga/Desliga (Máx.) | 12 | 8 |
Saídas analógicas (Máx.) | 4 (PWM) | 4 (tensão) |
CANopen | N/A | Sim |
Entradas Liga/Desliga (Máx.) | 4 | 2 |
Entradas analógicas (Máx.) | 1 | 1 |
Corrente de saída máx. | 2A | 2A |
Faixa de temperatura operacional | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso | 300 gramas | 300 gramas |
Dimensões (C x L x A mm) | 117 x 133 x 36 | 117 x 133 x 36 |
Conexão do cabo | N/A | N/A |
Transmissores associados | T70 1 HALL/T70 2 HALL/ IK2/ IK3 |
T70 1 HALL/T70 2 HALL/ IK2/ IK3 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | MP08 Receiver Data Sheet | Espanhol, castelhano | Multiple | 02 mai, 2019 | 315.0 KB | |
Data sheet | MP08 TR2400 Receiver | Espanhol, castelhano | Multiple | 02 mai, 2019 | 393.6 KB | |
Data sheet | MP08 TR2400 Receiver Data Sheet | Inglês | Multiple | 04 jun, 2019 | 391.0 KB | |
User guide | MP08A Receiver User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai, 2019 | 3.6 MB | |
User guide | MP08A Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 29 mar, 2019 | 3.6 MB | |
User guide | MP08A TR2400 Receiver User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai, 2019 | 3.6 MB | |
User guide | MP08A TR2400 Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 29 mar, 2019 | 3.7 MB | |
Data sheet | MP08A/MPO8V Receiver Data Sheet | Inglês | Multiple | 04 jun, 2019 | 312.0 KB | |
User guide | MP08V Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 29 mar, 2019 | 3.7 MB | |
User guide | MP08V Receiver User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 01 dez, 2020 | 3.7 MB | |
User guide | MP08V Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 24 ago, 2020 | 3.8 MB |