• Visão geral
  • Documentos
  • Downloads
  • Produtos relacionados
  • Aplicações relacionadas
  • Soluções relacionadas

Configuração de eixo simples

Joystick JS120 com um sensor potenciométrico de longa duração e micro-chaves sinais de direção independentes. 

Os operadores têm uma sensação real de controle, designs ergonômicos e operações suaves.

Sensoriamento potenciométrico de longa duração

Sinais de micro-chaves de direções independentes

Eixo único

Vedação ambiental IP 66 acima do painel

Documentos

Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet JS120 Single Axis Fingertip Joystick Data Sheet Inglês Multiple 30 jun, 2019 328.5 KB .pdf
Data sheet JS120 Single Axis Fingertip Joystick Data Sheet Japonês Japão 351.9 KB .pdf
User guide JS120 Single Axis Fingertip Joystick Technical Information Inglês Multiple 30 jun, 2019 2.4 MB .pdf
User guide JS120 Single Axis Fingertip Joystick Technical Information Chinês (CN) China 11 jul, 2018 376.6 KB .pdf

Downloads

Produtos relacionados

  • Microcontroladores MC PLUS+1®
    Microcontroladores MC PLUS+1®

    Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.

  • Microcontroladores PLUS+1® SC
    Microcontroladores PLUS+1® SC

    Flexíveis, eficientes e compatíveis com a segurança funcional, os controladores SC integram o portfólio dos componentes em conformidade com PLUS+1®.

  • Controladores de alta corrente PLUS+1®
    Controladores de alta corrente PLUS+1®

    Projetar sistemas inteligentes, seguros e simples é um desafio real em máquinas com múltiplas aplicações de corrente elétrica alta, como atuadores lineares, lâmpadas e motores elétricos.

  • Módulos de E/S do PLUS +1®
    Módulos de entrada/saída PLUS+1®

    Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.

  • Sensores PLUS+1®
    Sensores PLUS+1®

    Nossos sensores de temperatura e sensores de pressão ligam as funções de sua máquina ao sistema de controle. A compatibilidade do PLUS+1® permite uma fácil integração.

Aplicações relacionadas

  • Agricultura
    Agricultura

    Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.

  • Aplicações offshore de óleo e gás
    Aplicações offshore de óleo e gás

    Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.

  • Aplicações onshore de óleo e gás
    Aplicações onshore de óleo e gás

    Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.

  • Construção
    Construção

    O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.

  • Construção de estradas
    Construção de estradas

    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.

  • Gramado e relva
    Gramado e relva

    As máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.

Soluções relacionadas

  • Direção Hidrostática
    Direção Hidrostática

    A Danfoss, líder de mercado global em componentes e sistemas de direção, equipa desde pequenos cortadores de grama aos maiores caminhões basculantes.

  • Funções de trabalho
    Funções de trabalho

    Nossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.

  • Gerenciamento total da máquina
    Gerenciamento total da máquina

    Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.

  • Transmissão - Propulsão
    Transmissão - Propulsão

    Podemos ser seus parceiros para projetar e implementar soluções de acionamento hidrostático, que fornecem ao operador uma máquina com manobra facilitada. Temos o compromisso de ajudar você a fornecer um investimento mais lucrativo a seus clientes.