Pedal em conformidade com PLUS+1®
Pedais bidirecionais de design robusto, com uma vida operativa de 3 milhões de ciclos.
Projetados para alto desempenho, durabilidade e segurança funcional, para os operadores terem total controle do veículo.
Design robusto
vida útil 3 milhões de ciclos
Curso bidirecional do pedal ±14°
Sensores de efeito hall sem contato e redundantes
Opções de saída analógica, alimentação 5 Vcc
- 10% a 90%
- 20% a 80%
Grau de proteção IP66
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Electronic Foot Pedal Over Center Rocker Type/Bi-directional Data Sheet | Japonês | Japão | 10 mar., 2015 | 302.7 KB | |
Data sheet | Electronic Foot Pedal Over Center Rocker Type/Bi-directional Data Sheet | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 420.7 KB | |
User guide | KEP Uni-directional and Bidirectional Foot Pedal Technical Information | Inglês | Multiple | 17 dez., 2019 | 2.8 MB |
Downloads
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®
O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores PLUS+1® XL
Nossos novos controladores PLUS+1® XL baseados em CAN oferecem um grande número de pinos de E/S para controle ideal do veículo. Os controladores PLUS+1® XL oferecem economia de espaço e otimizam custos de instalação ao mesmo tempo em que satisfazem as necessidades tecnológicas mais recentes em termos de desempenho de alto nível.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores PLUS+1® SC
Flexíveis, eficientes e compatíveis com a segurança funcional, os controladores SC integram o portfólio dos componentes em conformidade com PLUS+1®.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®
Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®
Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gás
Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gás
Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradas
Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relva
As máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção Hidrostática
A Danfoss, líder de mercado global em componentes e sistemas de direção, equipa desde pequenos cortadores de grama aos maiores caminhões basculantes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Funções de trabalho
Nossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquina
Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissão - Propulsão
Podemos ser seus parceiros para projetar e implementar soluções de acionamento hidrostático, que fornecem ao operador uma máquina com manobra facilitada. Temos o compromisso de ajudar você a fornecer um investimento mais lucrativo a seus clientes.