Custo competitivo
Esta série monocromática de alta resolução é uma alternativa com custo competitivo para displays analógicos.
Características e benefícios do DP2XX
- Amplo espectro de voltagem, de 9 a 63 VCC
- Plug and Perform®
- 'Maxio', com 6 entradas adicionais
- 'Dualcan', incluindo 2 portas CAN
- 'Completo' - incluindo porta frontal USB - USB frontal.
- J1939 baseado em software disponível na Central de Informação do Motor Diesel
Características e benefícios do DP6XX
- Display TFT transmissível para alta legibilidade no escuro ou em plena luz do sol
- Resolução colorida de 18 bits
- IP 67 para uso externo
- Maior funcionalidade de entrada
- O Suporte ao USB Host realiza o download dos dados de registro da aplicação da máquina para um cartão de memória USB
- Conexões USB para laptop, RS232 e saída para alarme sonoro.
- Entradas externas para câmeras (com suporte para PAL e NTSC) e diversos barramentos CAN