Atendendo a suas necessidades
A série DP700 oferece três opções de display diferentes para atender às suas necessidades de aplicação, para uso dentro e fora da cabine.
Como opção, o display pode ser equipado com uma tela tátil projetiva capacitiva, que funciona mesmo com a presença de lama e água, e o uso de luvas tátil.
Recursos e benefícios
Display TFT de alta resolução 7"
800 x 480 pixels
Resolução colorida de 18 bits
IP 67 para uso externo
LCD com conexão ótica
Duas entradas opcionais de vídeo com suporte para PAL e NTSC
Teclado com 14 teclas (8 teclas laterais e 6 botões para navegação do menu) todas com design de retroiluminação branca para uso com pouca iluminação e durante a noite.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | DP710 Series Displays Data Sheet | Inglês | Multiple | 19 out, 2020 | 534.1 KB | |
Data sheet | DP710 Series Displays Data Sheet | Chinês (CN) | China | 06 jul, 2018 | 638.7 KB | |
Data sheet | DP720 Series Displays Data Sheet | Inglês | Multiple | 19 out, 2020 | 534.3 KB | |
Data sheet | DP720 Series Displays Data Sheet | Chinês (CN) | China | 06 jul, 2018 | 641.2 KB | |
Data sheet | DP730 Series Displays Data Sheet | Inglês | Multiple | 18 fev, 2021 | 490.9 KB | |
Data sheet | DP730 Series Displays Data Sheet | Chinês (CN) | China | 06 jul, 2018 | 595.2 KB | |
Data sheet | DP730 Series Displays Data Sheet | Japonês | Japão | 06 fev, 2019 | 1.1 MB | |
Brochure | PLUS+1 Toolbox Brochure | Chinês (CN) | China | 20 out, 2016 | 27.3 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Inglês | Multiple | 06 out, 2020 | 522.6 KB | |
Data sheet | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Japonês | Japão | 27 jul, 2018 | 1.1 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Chinês (CN) | China | 06 out, 2015 | 616.1 KB | |
User guide | PLUS+1® DP7XX Series Displays Technical Information | Inglês | Estados Unidos | 29 out, 2020 | 864.2 KB |
Downloads
Produtos relacionados
-
Controladores PLUS+1® XLNossos novos controladores PLUS+1® XL baseados em CAN oferecem um grande número de pinos de E/S para controle ideal do veículo. Os controladores PLUS+1® XL oferecem economia de espaço e otimizam custos de instalação ao mesmo tempo em que satisfazem as necessidades tecnológicas mais recentes em termos de desempenho de alto nível.
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
Aplicações offshore de óleo e gásCom quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
Aplicações onshore de óleo e gásComo a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.