Série DP600TM

  • Visão geral
  • Documentos
  • Downloads
  • Produtos relacionados
  • Soluções relacionadas

Ótimo desempenho

Nosso display colorido DP600TM oferece desempenho otimizado e flexibilidade para aplicações de alta qualidade.

Série DP600TM

Display TFT transmissível para alta legibilidade no escuro ou em plena luz do sol

Resolução colorida de 18 bits

IP 67 para uso externo

Maior funcionalidade de entrada

O Suporte ao USB Host realiza o download dos dados de registro da aplicação da máquina para um cartão de memória USB

Conexões USB para laptop, RS232 e saída para alarme sonoro.

Entradas externas para câmeras (com suporte para PAL e NTSC) e diversos barramentos CAN

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet DP600TM Series Displays Data Sheet Inglês Multiple 09 dez, 2018 744.9 KB .pdf
User guide DP6XX Series Displays Technical Information Inglês Estados Unidos 08 ago, 2018 3.0 MB .pdf
Brochure PLUS+1 Toolbox Brochure Chinês (CN) China 21 mar, 2018 27.3 MB .pdf
Brochure PLUS+1 Toolbox Brochure Inglês Multiple 26 ago, 2018 23.3 MB .pdf

Produtos relacionados

  • Controladores PLUS+1® XL
    Controladores PLUS+1® XL
    Nossos novos controladores PLUS+1® XL baseados em CAN oferecem um grande número de pinos de E/S para controle ideal do veículo. Os controladores PLUS+1® XL oferecem economia de espaço e otimizam custos de instalação ao mesmo tempo em que satisfazem as necessidades tecnológicas mais recentes em termos de desempenho de alto nível.
  • Microcontroladores MC PLUS+1®
    Microcontroladores MC PLUS+1®
    Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
  • Microcontroladores PLUS+1® SC
    Microcontroladores PLUS+1® SC
    Flexíveis, eficientes e compatíveis com a segurança funcional, os controladores SC integram o portfólio dos componentes em conformidade com PLUS+1®.
  • Controladores de alta corrente PLUS+1®
    Controladores de alta corrente PLUS+1®
    Projetar sistemas inteligentes, seguros e simples é um desafio real em máquinas com múltiplas aplicações de corrente elétrica alta, como atuadores lineares, lâmpadas e motores elétricos.
  • Módulos de E/S do PLUS +1®
    Módulos de entrada/saída PLUS+1®
    Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.

Soluções relacionadas

  • Gerenciamento total da máquina
    Gerenciamento total da máquina
    Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.