Design otimizado
Nosso DP570 possui um design otimizado para economia de custo e está disponível em dois modelos; com e sem entradas para vídeo.
Para clientes em busca de um display de baixo custo com tela um pouco menor do que DP7xx e para uso na cabine.
Características e vantagens
Display TFT de alta resolução 5.7"
640x480 pixels
Resolução colorida de 18 bits
IP65 para uso dentro da cabine
Uma entrada opcional de vídeo com suporte para PAL e NTSC
Teclado com 6 teclas, todas com design de retroiluminação branca para baixa iluminação e uso noturno
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | DP570 Series Displays Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 10 mar, 2015 | 3.2 MB | |
Brochure | PLUS+1 Toolbox Brochure | Chinês (CN) | China | 20 out, 2016 | 27.3 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | Japonês | Japão | 27 jul, 2018 | 1.1 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | Inglês | Multiple | 10 mar, 2015 | 492.2 KB | |
Data sheet | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | Chinês (CN) | China | 06 out, 2015 | 588.5 KB |
Downloads
Produtos relacionados
-
Controladores PLUS+1® XLNossos novos controladores PLUS+1® XL baseados em CAN oferecem um grande número de pinos de E/S para controle ideal do veículo. Os controladores PLUS+1® XL oferecem economia de espaço e otimizam custos de instalação ao mesmo tempo em que satisfazem as necessidades tecnológicas mais recentes em termos de desempenho de alto nível.