Um novo padrão para um design moderno e visibilidade sob luz solar
O display de 4,3" da série Danfoss DM430E está ajudando os clientes a dar o próximo passo na modernização de máquinas móveis. Ao mesmo tempo, ampliamos a família PLUS+1® de produtos de gerenciamento de máquinas móveis.
Assim como a interface visual para a máquina, a série DM430E oferece ao cliente um design moderno, porém robusto. E também uma qualidade de visualização superior da tela e uma ampla variedade de recursos.
A tela com conexão óptica e revestimento antiofuscamento é otimizada para uso em todas as condições de iluminação. Ela está fornecendo uma excelente visibilidade sob luz solar e amplos ângulos de visão. Em ambientes mais escuros, o sensor de luz ajusta automaticamente o brilho da tela e alterna entre temas de display diurnos e noturnos.
Com o aplicativo Central de informação do motor (EIC), o display da série DM430E pode ser configurado em questão de minutos. Isso tudo com gráficos de tela predefinidos e sem qualquer programação.
Recursos e benefícios
Classificações IP66 e IP67 robustas (frente e verso)
Proporção da tela ampla 16:9 (resolução 480 x 272)
Botões retroiluminados e até 6 indicadores de LED
2 teclados diferentes (layout com 4 botões tradicionais ou 11 botões com navegação)
Solução flexível para adicionar até dois canais de bus CAN ou seis entradas para funções auxiliares
Montagem direta com suporte RAM® ou suporte de montagem
PLUS+1® GUIDE programável (editor de tela vetorial)
Conexões USB e RS232 (opcional)
Aparência moderna, design robusto
A série DM430E moderniza máquinas móveis com um design simplificado da cabine e, ao mesmo tempo, satisfaz a necessidade de extrema robustez.
Visibilidade superior
O display com conexão óptica e revestimento antiofuscamento de 4,3" (109 mm) é otimizado para uso em todas as condições de iluminação. Ele está fornecendo uma excelente visibilidade sob luz solar e amplos ângulos de visão.
Aplicativo Central de informação do motor
Configure o display sem programação. E faça isso usando o aplicativo Central de informação do motor atualizado e acessando mais de 4.000 sinais do motor.
Melhore a operação do display com o HMR CAN Rotary
Os OEMs têm a oportunidade de combinar a experiência do display com opções de interação adicionais. Isso é feito combinando a série de display DM430E com o HMR CAN Rotary.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | PLUS+1® DM430E Series Display - EIC Software User Manual | Alemão | Multiple | 09 jan., 2023 | 4.2 MB | |
Operating guide | PLUS+1® DM430E Series Display - EIC Software User Manual | Inglês | Multiple | 07 dez., 2018 | 4.0 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet | Japonês | Japão | 14 fev., 2019 | 1.0 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet | Inglês | Multiple | 09 jan., 2020 | 445.8 KB | |
Data sheet | PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 08 mar., 2019 | 569.5 KB | |
User guide | PLUS+1® DM430E Series Display Technical Information | Inglês | Multiple | 20 dez., 2023 | 2.9 MB | |
User guide | PLUS+1® DM430E Series Display Technical Information | Alemão | Multiple | 21 jul., 2021 | 3.3 MB | |
User guide | PLUS+1® DM430E Series Display Technical Information | Italiano | Multiple | 06 jul., 2021 | 3.3 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores PLUS+1® SC
Flexíveis, eficientes e compatíveis com a segurança funcional, os controladores SC integram o portfólio dos componentes em conformidade com PLUS+1®.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®
Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®
Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos rotativos HMR CAN
HMR CAN Rotary permite navegação eficiente por tela, e operação de funções de máquina por controle intuitivo de botão - o próximo passo para o conforto do operador e modernização da máquina.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série DP700
Displays robustos coloridos, Série DP700 com 7,0" TFT Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG) para desenvolvimento rápido do display. Disponível com duas entradas de câmera,
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Madeireira
Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastes
Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquina
Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.