Monitoramento, controle e diagnóstico
O monitoramento do desempenho do veículo nunca foi tão fácil. Nossos displays apresentam uma visão geral, personalizada, integrada, da rede de comunicação CAN de seu veículo. Exatamente o que os operadores precisam para um monitoramento, controle e diagnóstico contínuos.
Muitas opções encontram-se disponíveis com nossos displays programáveis PLUS+1®, desde "plug and play" até interfaces personalizadas do operador com câmera externa opcional.
Todos os nossos displays possuem algo em comum: oferecem uma rede integrada de operação que reúne todo o sistema hidráulico em seu veículo. Seja qual for sua necessidade, nossos displays são capazes de monitorar todos os detalhes controlados hidraulicamente, desde a pressão de óleo a inclinação de máquinas.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Séries DM1000 e DM1200
Os nossos displays oferecem excelente visibilidade a qualquer hora do dia. Isso ajuda a acompanhar os níveis de produtividade e informações.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série DP570
Modelo DP570 com displays robustos coloridos TFT de 5.7” (para uso na cabine). Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG), para um rápido desenvolvimento da tela. Disponível com ou sem entrada para câmera.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série DM430E
O display da série DM430E é uma plataforma de display de 4,3" modernizada e projetada com visibilidade superior. Além disso, criamos uma variedade de painéis de botões retroiluminados programáveis e um aplicativo da Central de informação do motor na plataforma PLUS+1®.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Displays legados
Para dar suporte aos clientes durante o período de obsolescência, continuamos a fornecer esses displays como produtos legados.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série DP700
Displays robustos coloridos, Série DP700 com 7,0" TFT Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG) para desenvolvimento rápido do display. Disponível com duas entradas de câmera,
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | DP570 Series Displays Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 04 fev., 2022 | 3.3 MB | |
User guide | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Technical Information | Italiano | Multiple | 26 jul., 2021 | 5.4 MB | |
User guide | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Technical Information | Francês | Multiple | 26 jul., 2021 | 5.4 MB | |
User guide | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Technical Information | Inglês | Multiple | 07 fev., 2022 | 5.4 MB | |
User guide | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Technical Information | Alemão | Multiple | 21 jun., 2021 | 5.4 MB | |
Operating guide | PLUS+1® DM430E Series Display - EIC Software User Manual | Alemão | Multiple | 09 jan., 2023 | 4.2 MB | |
Operating guide | PLUS+1® DM430E Series Display - EIC Software User Manual | Inglês | Multiple | 07 dez., 2018 | 4.0 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet | Inglês | Multiple | 09 jan., 2020 | 445.8 KB | |
Data sheet | PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet | Japonês | Japão | 14 fev., 2019 | 1.0 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DM430E Series Display Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 08 mar., 2019 | 569.5 KB | |
User guide | PLUS+1® DM430E Series Display Technical Information | Inglês | Multiple | 20 dez., 2023 | 2.9 MB | |
User guide | PLUS+1® DM430E Series Display Technical Information | Alemão | Multiple | 21 jul., 2021 | 3.3 MB | |
User guide | PLUS+1® DM430E Series Display Technical Information | Italiano | Multiple | 06 jul., 2021 | 3.3 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | Chinês (CN) | China | 06 out., 2015 | 588.5 KB | |
Data sheet | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | Japonês | Japão | 27 jul., 2018 | 1.1 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DP570 Series Displays Data Sheet | Inglês | Multiple | 04 fev., 2022 | 498.7 KB | |
Data sheet | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Chinês (CN) | China | 06 out., 2015 | 616.1 KB | |
Data sheet | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Japonês | Japão | 27 jul., 2018 | 1.1 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DP700 Series Displays Data Sheet | Inglês | Multiple | 06 out., 2020 | 522.6 KB | |
User guide | PLUS+1® DP7XX Series Displays Technical Information | Inglês | Estados Unidos | 29 out., 2020 | 864.2 KB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®
O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores PLUS+1® XL
Nossos novos controladores PLUS+1® XL baseados em CAN oferecem um grande número de pinos de E/S para controle ideal do veículo. Os controladores PLUS+1® XL oferecem economia de espaço e otimizam custos de instalação ao mesmo tempo em que satisfazem as necessidades tecnológicas mais recentes em termos de desempenho de alto nível.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos rotativos HMR CAN
HMR CAN Rotary permite navegação eficiente por tela, e operação de funções de máquina por controle intuitivo de botão - o próximo passo para o conforto do operador e modernização da máquina.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®
Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®
Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gás
Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gás
Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradas
Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relva
As máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquina
Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.