Em conformidade com segurança flexível, potente e funcional
Em conformidade com segurança flexível, potente e funcional, os controladores SC integram o portfólio dos componentes em conformidade com o PLUS+1®. Microprocessadores duplos oferecem um desempenho aprimorado, maior memória e controle redundante de saídas para aplicações de funções de segurança.
Características e vantagens
Maior capacidade de memória
Desempenho ambiental superior
Melhor flexibilidade de entrada/saída
Entradas digitais inteligentes
Maior temperatura de operação
Maior da frequência de saída PWM para 20.000 Hz
Ajuste de frequências PWM independentes para cada saída
Fonte interna para sensor configurável de 3 a 12 volts
Modo de operação em baixa potência
Baixa tensão de alimentação (7 volts) permanece operando durante a partida do motor a combustão.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | PLUS+1 Toolbox Brochure | Inglês | Multiple | 27 ago, 2018 | 23.3 MB | |
Brochure | PLUS+1 Toolbox Brochure | Chinês (CN) | China | 22 mar, 2018 | 27.3 MB | |
Data sheet | PLUS+1® Safety Controllers SC024-110 and SC024-112 Data Sheet | Inglês | Estados Unidos | 13 ago, 2018 | 437.4 KB | |
Data sheet | PLUS+1® Safety Controllers SC024-120 and SC024-122 Data Sheet | Chinês (CN) | China | 02 nov, 2018 | 532.5 KB | |
Data sheet | PLUS+1® Safety Controllers SC024-120 and SC024-122 Data Sheet | Inglês | Estados Unidos | 13 ago, 2018 | 437.2 KB | |
Data sheet | PLUS+1® SC050-120 and SC050-122 Controllers Data Sheet | Inglês | Multiple | 15 jul, 2019 | 409.1 KB | |
User guide | PLUS+1® SC0XX-1XX Controller Family Technical Information | Inglês | Multiple | 29 out, 2019 | 2.7 MB |
Downloads
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.