Pinos extra de alta potência
Projetar sistemas inteligentes, seguros e simples é um desafio real em máquinas com múltiplas aplicações de corrente elétrica alta, como atuadores lineares, lâmpadas e motores elétricos. Devido a suas limitações de potência, normalmente é exigido um controlador separado para controlar cada aplicação.
O novo controlador de alta corrente Danfoss MC018 oferece, aos Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs), potência suficiente para impulsionar várias aplicações até uma corrente estável total de 120 A, com um único controlador. Pinos de alta potência adicionais também podem acionar uma aplicação especialmente exigente, sem comprometer o desempenho de outras – e tudo isso com um controle de motor silencioso.
Como sempre, a segurança é uma alta prioridade do OEM e de seu usuário. Para atender a esta demanda, o MC018 possui uma fonte de alimentação lógica em separado, para detecção inteligente de falhas. Isto significa que o controlador ainda pode enviar informações de diagnósticos para o controlador mestre, no caso de um curto circuito ou fusível queimado.
A simplicidade e o custo de um sistema de controle da máquina depende do número de componentes usados. Com o MC018, os OEMs ganham melhor desempenho com menos controladores de alta corrente. Junto com a compatibilidade total do PLUS+1®, garante-se uma integração fácil e rápida em sistemas de controle avançados - acelerando o tempo de desenvolvimento.
Benefícios para os OEMs
Controle simultâneo de aplicações com alta corrente com um controlador - ajuda você a economizar o custo de controladores adicionais
Design de sistema mais simples e fácil de programar com o PLUS+1 GUIDE - enviando você de forma mais rápida para o mercado e com menos tempo gasto em programação
Controle de motor mais suave e silencioso – para o benefício do usuário final
Operação segura com detecção e diagnóstico inteligente de falhas
Recursos do MC018
Saída de potência máxima de 160A, com a capacidade de acionar 120A de modo simultâneo
Saída de potência máxima, por pino, de 25A
Frequência de até 20KHz PWM em carga reduzida
Fonte de alimentação lógica em separado
Tomadas de energia fáceis de instalar
"Soft fuses" configuráveis no PLUS+1 GUIDE
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | PLUS+1 Toolbox Brochure | Inglês | Multiple | 26 ago, 2018 | 23.3 MB | |
Brochure | PLUS+1 Toolbox Brochure | Chinês (CN) | China | 21 mar, 2018 | 27.3 MB | |
User guide | PLUS+1® High Current Controller Family Technical Information | Inglês | Multiple | 05 jun, 2019 | 2.5 MB | |
Data sheet | PLUS+1® MC018-130 High Current Controller Data Sheet | Inglês | Multiple | 29 nov, 2017 | 484.1 KB | |
Data sheet | PLUS+1® MC018-130 High Current Controller Data Sheet | Chinês (CN) | China | 05 jul, 2018 | 575.8 KB |
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.