Alto desempenho
Confiabilidade, robustez e eficiência são necessárias ao escolher a solução de válvula correta para a sua máquina. Mas, às vezes, você pode satisfazer suas necessidades de desempenho com uma alternativa mais leve em termos de peso.
É nesse momento que as válvulas de controle direcional DCV poderão ser sua melhor opção.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de controle direcional ECO 80
Com as nossas válvulas modulares ECO 80, você pode esperar todos os benefícios de nossa tecnologia comprovada de válvulas PVG em um nível de desempenho e qualidade que não vai deixar você decepcionado.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Directional Control Valve ECO 80 LS Data Sheet | Chinês (CN) | China | 25 out., 2016 | 2.1 MB | |
User guide | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | Chinês (CN) | China | 03 mar., 2018 | 6.6 MB | |
User guide | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | Inglês | Multiple | 17 set., 2020 | 5.8 MB | |
User guide | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | Japonês | Multiple | 11 nov., 2022 | 4.9 MB | |
Data sheet | ECO 80 LS Directional Control Valve Data Sheet | Inglês | Multiple | 22 set., 2016 | 425.7 KB | |
Service guide | ECO 80 Service and Parts Manual | Inglês | Multiple | 19 dez., 2019 | 8.4 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 128/256
Para as aplicações mais exigentes, apenas a vazão mais alta e a maior pressão serão suficientes. A PVG 128 e PVG 256 são projetadas para controlar as aplicações mais complexas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 32
PVG 32 is designed for maximum flexibility configurable as an advanced electrically controlled proportional valve as well as a load sensing directional control valve.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 120
Válvula com load-sensing adequada para alta vazão e alta pressão. A PVG 120 foi construída para assumir o controle.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Grupo de válvulas proporcionais PVG-EX
O programa PVG-EX é uma válvula PVG à prova de explosão para ser utilizada em áreas com risco de explosão, como indústrias de mineração, de petróleo e gás. A PVG-EX compartilha os mesmos recursos da PVG padrão. Isso permite combinações de diferentes seções em uma única válvula, possibilitando a construção de grupos de válvulas que atendam aos requisitos exatos, agora para uso em áreas perigosas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Combinações de PVGs
A Danfoss oferece soluções que possibilitam a combinação de até quatro famílias de válvulas diferentes.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradas
Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastes
Guindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções em carregadeiras sobre pneus
Trabalhe conosco em novas soluções e vivencie o design das carregadeiras sobre pneus de uma nova forma.