Série W
Série W, a opção com custo competitivo
A série W é um ajuste competitivo a um preço competitivo em aplicações de ciclo de carga leve até média. Alta confiabilidade e pressões nominais de 160-207 bar* fazem desses motores a combinação perfeita em uma ampla gama de aplicações em diversos mercados hidráulicos.
Documentos
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série OA série O é incomparavelmente flexível. Transmitindo potência com excelência em todas as faixas, estes motores atendem desde pequenas até grandes necessidades e desde serviços médios até pesados, com capacidade de pressão de até 275 bar (3.990 psi).