• Visão geral
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • Mercados relacionados

Série R, o motor para serviço médio


A série R tem um extraordinário desempenho em uma ampla variedade de aplicações hidráulicas móveis. Altamente eficientes e confiáveis, esses robustos motores são especialmente adequados para situações de baixa vazão e alta pressão. Com diversas opções de rolamento, esses motores são perfeitamente adequados para uso em todo o mercado hidráulico móbil.

Os motores da série RE oferecem desempenho incrivelmente estável em velocidades baixas, além de bom desempenho em uma ampla gama de aplicações. Eles são especialmente adequados para aplicações de baixa vazão e alta pressão devido à eficiência volumétrica muito alta. Quatro opções de rolamento, combinadas com flanges de montagem padrão e eixos de saída, permitem que o motor seja configurado de forma a se adequar a praticamente qualquer aplicação.

Aplicações possíveis

  • Acionamentos de roda de carga média
  • Trados
  • Misturadores
  • Acionamentos de guincho
  • Acionamentos de balanço
  • Cabeças de fixação
  • Rolos de alimentação
  • Acionamentos de vassoura e outros

O configurador permite que você configure motores das séries R e W e tenha acesso a desenhos 2D e 3D.

Ir ao configurador

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
User guide Orbital Motors Type RE Technical Information Inglês Multiple 03 mai, 2018 2.5 MB .pdf

Produtos relacionados

  • Combinações de freio e motores (renomear)
    Combinações de freio e motores

    Freios independentes com aplicação por mola e liberação hidráulica fornecem capacidades de parada segura a muitas funções críticas de máquinas.

  • Freios - independentes
    Freios - independentes

    Esses freios independentes com aplicação por mola e liberação hidráulica fornecem capacidades de parada segura a muitas funções críticas de máquinas.

Mercados relacionados