O novo monitor DM430M com certificação marítima - robusto e pronto para enfrentar o mar
Da fabricante líder do setor de controles eletrônicos, monitores e componentes para veículos fora de estrada, chega um novo produto feito especificamente para o mercado marítimo. Apresentamos o monitor DM430M, um monitor certificado ABS, programável e fácil de ler, para uma ampla variedade de aplicações em embarcações marítimas.
Apesar de ser nosso primeiro monitor especificamente criado para aplicações marítimas, ele não é uma "viagem inaugural" nossa no setor. Com décadas de experiência em embarcações de todos os tipos e nosso amplo conhecimento em monitores para veículos fora-de-estrada, a Danfoss é um nome de confiança.
Recursos e benefícios
Certificado para uso marítimo
Classificações IP66 e IP67 de robustez (dianteira e traseira)
Proporção de tela larga 16:9 (resolução de 480 x 272)
Botões com iluminação e até 6 indicadores LED
2 teclados diferentes (tradicional com 4 botões ou com 11 botões com layout de navegação)
Solução flexível para adição de até 2 canais de barramento CAN ou 6 entradas para funções auxiliares
Compatível com montagem direta RAM® ou montagem em suporte
PLUS+1® GUIDE programável (editor de tela vetorial)
Dispositivo USB e RS232 (opcional)
Construído e certificado para uso marítimo
O novo monitor DM430M proporciona tranquilidade aos clientes. Expandimos nosso processo de teste, que já era rigoroso, para incluir a certificação do American Bureau of Shipping (ABS), o que significa:
- Sem necessidade de testes independentes
- Tempo de colocação no mercado muito reduzido
- Integração perfeita com qualquer embarcação

Robusto para operação no mar
Ambientes extremos exigem durabilidade robusta. Esse novo monitor está em conformidade com gabinetes IP66/67; construído e testado para funcionar em alto mar e sob todas as condições meteorológicas.
- À prova de poeira
- À prova de intempéries
- Resistente à vibração

Visibilidade superior
A tela com revestimento antirreflexivo e conectada opticamente e o sensor de luz oferecem visibilidade ideal e grande nitidez de cores, mesmo sob luz solar direta. Seja ao meio-dia ou nas horas mais escuras do mar, o DM430M permite aos operadores monitorar informações críticas.

Tela personalizável
Como cada embarcação marítima é diferente, o monitor DM430M é altamente personalizável. Os operadores têm mais controle sobre o que e como é exibido, além de recursos de edição de tela fáceis de usar e uma biblioteca de widgets, tudo feito na Plataforma PLUS+1®.

Integração de eletrificação simplificada
O DM430M foi projetado para funcionar perfeitamente com sistemas digitais, permitindo que até seis entradas extras sejam adicionadas sem um módulo E/S adicional. Além disso, ele foi projetado para fazer o pareamento com o Danfoss Editron e é ideal para pareamento com sistemas de propulsão, na ponte de navegação, em guindastes e guinchos, e muito mais.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PLUS+1® DM430M Series Display Data Sheet | English | Multiple | 19 fev, 2021 | 469.8 KB | |
User guide | PLUS+1® DM430M Series Display Technical Information | English | Multiple | 22 fev, 2021 | 3.2 MB | |
Brochure | Reliable solutions for marine applications | English | Multiple | 27 jan, 2021 | 10.3 MB |