Controlador autônomo PLUS+1® XM100

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Downloads
  • Documentos
  • Aplicações relacionadas
  • Soluções relacionadas

O caminho acelerado para as funções da máquina autônoma

O controlador autônomo XM100, a primeira solução de hardware autônomo da Danfoss, auxilia os clientes na habilitação do Nível 3 de Autonomia e fornece a potência de processamento central para o futuro do maquinário móbil e desenvolvimento. O controlador XM100 atende às necessidades de máquinas autônomas fazendo interface com sistemas GNSS, LiDAR, Radar e sensores inerciais ao realizar tarefas de navegação autônoma.

Com a Biblioteca de Controle Autônomo PLUS + 1® integrada, os fabricantes podem adicionar funcionalidades autônomas às suas máquinas sem escrever uma única linha de código, usando os blocos de função pré-programados e pré-testados, cada um abrangendo áreas-chave, como posicionamento, navegação e planejamento de caminho.

Recursos e benefícios

Programável com PLUS+1® Guide

Potente processador i.MX 6 QuadPlus

8 GB de flash e 2 GB de memória RAM DDR3

4 portas CAN

Interfaces para LiDAR e Radar via Ethernet (10/100)

Unidade de Medição Inercial Integrada de 6 Eixos

Receptor GNSS com precisão de posição CEP50 de 1,5 M

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Série DM430M; } else if (isBigColumns) { Série DM430M } else { Série DM430M }
    Série DM430M

    Da fabricante líder do setor de controles eletrônicos, monitores e componentes para veículos fora de estrada, chega um novo produto feito especificamente para o mercado marítimo. Apresentamos o monitor DM430M, um monitor certificado ABS, programável e fácil de ler, para uma ampla variedade de aplicações em embarcações marítimas.

  • if (isSmallPicture) { Displays DM1000 e DM1200 da Danfoss Power Solutions; } else if (isBigColumns) { Displays DM1000 e DM1200 da Danfoss Power Solutions } else { Displays DM1000 e DM1200 da Danfoss Power Solutions }
    Séries DM1000 e DM1200

    Os nossos displays oferecem excelente visibilidade a qualquer hora do dia. Isso ajuda a acompanhar os níveis de produtividade e informações.

  • if (isSmallPicture) { Série DM430E; } else if (isBigColumns) { Série DM430E } else { Série DM430E }
    Série DM430E

    O display da série DM430E é uma plataforma de display de 4,3" modernizada e projetada com visibilidade superior. Além disso, criamos uma variedade de painéis de botões retroiluminados programáveis e um aplicativo da Central de informação do motor na plataforma PLUS+1®.

  • if (isSmallPicture) { Série DP700; } else if (isBigColumns) { Série DP700 } else { Série DP700 }
    Série DP700

    Displays robustos coloridos, Série DP700 com 7,0" TFT Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG) para desenvolvimento rápido do display. Disponível com duas entradas de câmera,

  • if (isSmallPicture) { Série DP570; } else if (isBigColumns) { Série DP570 } else { Série DP570 }
    Série DP570

    Modelo DP570 com displays robustos coloridos TFT de 5.7” (para uso na cabine). Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG), para um rápido desenvolvimento da tela. Disponível com ou sem entrada para câmera. 

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Data sheet PLUS+1 XM100 Autonomous Controller Data Sheet Inglês Multiple 02 dez, 2021 730.0 KB .pdf
User guide PLUS+1 XM100 Autonomous Controller Technical Information Inglês Multiple 29 nov, 2021 3.2 MB .pdf
User guide PLUS+1 XM100 Autonomous Controller Technical Information Inglês Multiple 25 out, 2021 3.2 MB .pdf
Safety guide PLUS+1 XM100 Reliability Data MTTF Inglês Multiple 14 mar, 2022 2.5 MB .pdf

Aplicações relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Construção de estradas ; } else if (isBigColumns) { Construção de estradas } else { Construção de estradas }
    Construção de estradas

    Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.

  • if (isSmallPicture) { Gramado e relva; } else if (isBigColumns) { Gramado e relva } else { Gramado e relva }
    Gramado e relva

    As máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.

  • if (isSmallPicture) { Madeireira; } else if (isBigColumns) { Madeireira } else { Madeireira }
    Madeireira

    Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.

  • if (isSmallPicture) { Maquinário pesado; } else if (isBigColumns) { Maquinário pesado } else { Maquinário pesado }
    Maquinário pesado

    Pense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.

Soluções relacionadas