Os atuadores Danfoss AMZ 112/113 fornecem um produto fácil de usar, confiável, de fácil instalação e comissionamento simples, que atende a qualquer aplicação e aumenta sua flexibilidade. Oferece flexibilidade e funções que atendem às necessidades do cliente, possibilita instalação e comissionamento sem problemas (uma só pessoa) e sem precisar de habilidades ou alto grau de experiência (externa).
Os atuadores Danfoss AMZ 112/113 permitem evitar problemas e reduzir o tempo de seleção, instalação e comissionamento do produto sem comprometer a confiabilidade (engrenagens de metal no atuador) e o desempenho. Fornecem funcionalidade adicional para diagnósticos e utilização da aplicação para o melhor desempenho possível.
O AMZ é projetado para uso em aplicações HVAC e CH em zonas de bloqueio sem vazamento ou para comutar/desviar o fluxo de um consumidor ou fonte para outro, nos chamados sistemas de controle de prioridade. São encontrados geralmente em aplicações HVAC (condicionadores de ar tipo fan coil, AHU) e em aquecimento central, como em aplicações de caldeira, solar, bomba de calor, híbridas, de controle de prioridade e de preparação da água quente residencial, mas o AD (Aquecimento distrital) também pode ser aplicável na preparação de AQR (Água quente residencial) no lado primário.
O AMZ é projetado para ser fácil de usar e comissionar, sem comprometer a confiabilidade ou o desempenho.
O AMZ deve ser utilizado em:
- Sistema de bloqueio de zona HVAC, condicionadores de ar tipo fan coil, AHU,
- aplicações de aquecimento central residencial e comercial,
- Aplicações de água quente residencial
- Usinas de energia solar,
- Controle de prioridade do aquecimento e fornecimento de água quente (função de desvio),
- Controle de prioridade de instalações de caldeira e combustível sólido (função de desvio).
Recursos e benefícios
-
Economize tempo com comissionamento e instalação fáceis e sem problemas
-
Um produto de alta qualidade, confiável e robusto resulta em vida útil mais longa e custos de serviço reduzidos
-
O conceito flexível reduz seu tempo de escolha
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
Ferramentas e aplicativos

Heat Selector
O Danfoss Heat Selector é a melhor ferramenta de seleção on-line, que otimiza o processo de planejamento para especialistas em aplicações de aquecimento.
Abrir o Heat Selector

Guia de aplicação de aquecimento distrital
Compartilhamos experiências, especialização em aplicações, e fazemos recomendações sobre aplicações de DH de desempenho ideal e os principais componentes de controle aplicados
Abrir guia de aplicação DH
Guia de aplicação

O novo aplicativo Valve Ruler da Danfoss, disponível para smartphone ou tablet, permite selecionar e conectar tipos de válvulas e atuadores para a aplicação em questão. Você pode inserir ou calcular o KV inserindo o fluxo necessário e a pressão de entrada/saída. Você também pode selecionar o tipo de aplicação e especificar a conexão da válvula, portas e PN para a aplicação.