Os atuadores elétricos Danfoss para combinar com as nossas válvulas de controle fornecem um novo nível de conveniência através do excelente desempenho de controle e recursos de qualidade. Os atuadores fornecem redução de riscos através da proteção de sobrecarga aprimorada, que garante uma operação livre de problemas do atuador dentro do sistema.
As válvulas de controle motorizadas garantem o controle estável e preciso da água. Isso, por sua vez, melhora o controle de temperatura, levando a maior conforto para o usuário final. Boas taxas de controle e tempos de resposta rápidos às mudanças dos requisitos de fornecimento de água quente residencial são apenas algumas das características necessárias para garantir um ótimo desempenho do controle.
Recursos do atuador:
- Antioscilação
- Taxa de controle
- Limitação de curso
- Característica de divisão
- Modificação da característica de controle (atuadores 65X)
Recursos e benefícios
-
Fácil seleção, instalação, manutenção e comissionamento significam menos tempo, esforço e dinheiro
-
Proteção térmica e de sobrecarga integrada do motor elétrico
-
A visualização e sinalização externa de LED economiza tempo e esforço durante a instalação e o comissionamento de VCMs
Estudos de caso
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|
FAQ
Qual é a diferença entre os atuadores AMV e AME?
AMV ou AME são designações que descrevem como o atuador é controlado: AMV significa que o atuador é controlado por 2 pontos ou 3 pontos, e AME significa que o atuador tem controle de modulação. Essa é uma diferença muito importante, pois nem todo tipo de controle é apropriado para cada aplicação.
Os atuadores moduladores ou AME são apropriados para uma regulagem precisa do fluxo, já que eles também têm sinal de feedback e podem se posicionar com precisão de acordo com o sinal do controlador. Além disso, o AME (às vezes também chamado de atuador de versão eletrônica) proporciona mais recursos nos comutadores DIP e muito mais flexibilidade e controle de variações para o cliente.
Os atuadores AMV normalmente não têm sinal de retorno ativo, a menos que haja um potenciômetro usado no interior, e não são tão precisos quando se trata de controle de fluxo, mas ainda assim oferecem uma solução muito boa para os requisitos do cliente.
Qual é um substituto adequado para um atuador AME 85?
Atualmente, os atuadores AME 655 ou AME 55 podem ser substitutos adequados. No futuro, haverá também um atuador AME 685 poderá ser usado.
Consulte os detalhes técnicos dos atuadores AMB 162/182: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/
O atuador também pode funcionar com tensão CC? O que pode ser feito se não funcionar?
A maioria dos atuadores não funciona com tensão CA e CC porque eles têm tecnologia de motores síncronos. Há novos motores BLDC chegando, e essa tecnologia pode funcionar em atuadores CA ou CC devido à chamada conexão serial entre o estator e o rotor do motor elétrico.
Esses tipos de atuadores, como o AME 435 e AME 655/658/659, são capazes de trabalhar com tensão CA ou CC, mas somente com 24V em uma versão ou 230V em outra versão do atuador, não ambas ao mesmo tempo. Se você tiver tensão CC no sistema e tiver um atuador CA, recomendamos procurar uma substituição adequada ou instalar um inversor em seu sistema.
Consulte os detalhes técnicos para os atuadores AME 435: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/
Como funciona o comutador AUX?
Os comutadores AUX são comutadores adicionais no atuador que enviam sinais para o destinatário (pode ser outro atuador, caldeira, bomba ou controlador) quando determinado ponto da posição do atuador for ultrapassado, ou seja, normalmente quando as posições finais do atuador são atingidas (totalmente abertas ou fechadas).
Como funciona a função de segurança, ou a chamada função de retorno por mola, e o que significa SD e SU?
A função de segurança é uma característica dos atuadores, que é obrigatória por lei ou exigência do cliente, para fechar ou abrir a válvula em caso de falha de energia. Frequentemente acontece quando a energia está desligada e a válvula não está mais sob controle. Isso poderia levar a consequências catastróficas para a aplicação/indústria e, o mais importante, para a segurança de todos próximos à válvula, já que ela pode conter água pressurizada no sistema a mais de 130 °C.
A função de segurança permite que você feche ou abra a válvula automaticamente (através da mola dentro do atuador) toda vez que a energia é desligada. SD significa mola para baixo (do inglês “spring down”), que moverá o atuador para a posição final mais baixa, o que significa que o SU (do inglês “spring up”) levará o atuador para a posição final mais alta. Você encontra as duas versões no portfólio da Danfoss.
Consulte a linha de atuadores: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/
Podemos mudar a característica do atuador?
A resposta é SIM. Geralmente os atuadores têm uma característica linear, mas com os novos atuadores AME como, AME 435 e AME 655/658/659, você pode alterar as características do atuador com as configurações do comutador DIP. Para obter mais informações, consulte as fichas técnicas.
Os atuadores podem ser acionados por sinal de tensão ou corrente?
Todos os atuadores AME podem ter o sinal de entrada de tensão do controlador (U) ou o sinal de corrente do controlador (I) escolhidos em um comutador DIP. Há também uma opção adicional para escolher que o atuador trabalhará com o sinal 0 (2) -10V ou 0 (4) -20mA do controlador.
A velocidade do atuador é fixa e permanente ou é possível alterá-la?
A velocidade dos atuadores que usam motores síncronos é fixada em uma frequência que é usada na tensão de alimentação de 230V CA. Você pode aumentar a velocidade do atuador se usar uma tensão de alimentação de 60 Hz. Essa solução, no entanto, não é recomendada, pois não será possível saber com que velocidade o atuador está realmente se movendo.
Recomendamos que você escolha os atuadores Danfoss AME com tecnologia de motores BLDC, pois é possível selecionar a velocidade no comutador DIP. Por exemplo, os atuadores AME 655/658/659 podem se mover a uma velocidade de 2 s/mm ou 6 s/mm, dependendo da configuração do comutador DIP. Para verificar quais atuadores têm velocidade selecionável, entre em contato com nossa organização de vendas.
Se o curso da válvula for mais curto que o curso do atuador, o que eu faço — como faço para comissionar o atuador?
Muitas vezes, o atuador pode ter um curso maior que o da válvula. Os atuadores Danfoss têm um protocolo de autocomissionamento que apresenta as posições finais da válvula na qual eles são montados automaticamente. O atuador lembra essas posições por si só e adapta seu curso para a válvula. Dessa forma, é possível poupar muito tempo e problemas ao instalar/comissionar o atuador na válvula.
Preciso usar um adaptador para a combinação de VF 2/3 DN65-80 e AMV (E) 56?
Sim, é necessário um adaptador para essa combinação devido a um projeto diferente do pescoço da válvula para a gama DN 65-80. O adaptador necessário para o atuador poder ser montado na válvula é o 065Z0312.
Vídeos
Ferramentas e aplicativos

Heat Selector
O Danfoss Heat Selector é a melhor ferramenta de seleção on-line, que otimiza o processo de planejamento para especialistas em aplicações de aquecimento.
Abrir o Heat Selector

Guia de aplicação de aquecimento distrital
Compartilhamos experiências, especialização em aplicações, e fazemos recomendações sobre aplicações de DH de desempenho ideal e os principais componentes de controle aplicados
Abrir guia de aplicação DH
Guia de aplicação

O aplicativo Valve Ruler da Danfoss está disponível para smartphone ou tablet e permite selecionar e conectar tipos de válvulas e atuadores para a aplicação em questão. Você pode inserir ou calcular o KV inserindo o fluxo necessário e a pressão de entrada/saída. Você também pode selecionar o tipo de aplicação e especificar a conexão da válvula, portas e PN para a aplicação.