O substituto moderno para as soluções tradicionais de aquecimento centralizado e água quente doméstica
O conceito de estação plana "EvoFlat" da Danfoss compreende uma instalação na qual as estações planas, que são alimentadas por uma fonte de energia central, são construídas em cada apartamento. Essas unidades normalmente incorporam um trocador de calor de placas compacto, que fornece água quente instantânea sob demanda e uma válvula de controle de pressão diferencial para controlar o fluxo de aquecimento para os radiadores dos locatários.
A solução EvoFlat é econômica para projetos de renovação e reforma devido à sua facilidade de instalação em edifícios existentes. As estações EvoFlat também são adequadas para novas construções. Como a solução de estação plana pode ser conectada a qualquer fonte de energia disponível, o investimento é seguro, independentemente do que o futuro trouxer.
As estações planas EvoFlat incluem um trocador de calor compacto com um controlador proporcional de fluxo controlado por pressão para água quente doméstica instantânea e um controlador de pressão diferencial para aquecimento contínuo durante todo o ano.
Evoflat MSS
A EvoFlat MSS é uma estação de apartamento completa para fornecer aquecimento direto com eficiência energética com um circuito de mistura e água quente doméstica instantânea. As estações são especialmente úteis para sistemas com aquecimento por piso radiante. Os tubos de conexão para circuitos de radiadores podem ser montados antes do circuito de mistura, de modo que possam ser acoplados de forma rápida, fácil e econômica a radiadores e circuitos de aquecimento de painéis.
Evoflat FSS
O EvoFlat FSS foi projetado para um fornecimento de baixa temperatura e vem equipado com um gabinete isolado e controle de pressão diferencial. O controlador multifuncional de economia de energia TPC(-M) e o trocador de calor de alto desempenho fornecem água quente instantânea sem perdas sem carga.
Recursos e benefícios
Combina a mais recente tecnologia com um design compacto para eficiência, confiabilidade e desempenho de última geração
Oferece simplicidade em termos de instalação, gerenciamento e manutenção
Ele oferece controle sobre o uso de energia, o conforto e o faturamento para o usuário final

EvoFlat - descubra uma evolução no aquecimento de apartamentos e na água quente
Filme de apresentação do conceito de estação plana Evoflat da Danfoss - uma evolução no aquecimento de apartamentos e na preparação de água quente doméstica.