Nossos trocadores de calor SondBlock SONDEX® (SB/SBL) são soluções compactas e duráveis para aplicações desafiadoras que envolvem aplicação agressiva, temperaturas extremas e/ou alta pressão. Como os trocadores de calor SondBlock não possuem gaxetas expostas, podem substituir trocadores de calor de casco e tubo e abrangem as mesmas aplicações, no entanto, oferecem várias vantagens em termos de custo, tamanho e desempenho.
Os trocadores de calor SondBlock são muito menos propensos a incrustação e entupimento e exigem apenas inspeção e limpeza ocasionais.
Manutenção e limpeza são menos demoradas e exigem menos espaço, uma vez que todos os painéis do trocador de calor podem ser facilmente removidos. O arranjo de placas inteiro é acessível por todos os lados sem exigir espaço adicional.
Trocadores de calor tipo bloco em geral marcam o início de uma nova era de transferência de calor eficiente, até mesmo para as aplicações mais exigentes.
Recursos e benefícios
Perfeitos como condensadores que podem ser configurados para manipular aplicações com ou sem sub-resfriamento do condensado. Os trocadores de calor SondBlock também são boas escolhas como aquecedores a vapor ou refervedores para aplicações não cíclicas, e como um sistema de controle de vapor suave e estável.
Um trocador de calor muito durável que destaca-se no manuseio de fluidos agressivos e incrustantes. Capaz de manipular aplicação agressiva nos dois lados, é uma solução perfeita para refinarias de petróleo bruto e usinas petroquímicas. Uma escolha superior para as aplicações mais desafiadoras.
Rendimento da produção aumentado devido ao tempo de atividade estendido do trocador de calor. Requisitos de manutenção e serviço muito baixos. Os painéis laterais removíveis fornecem acesso fácil e rápido ao arranjo de placas para inspeção e limpeza.
Especificações técnicas
- Conexões de DN50 a DN1000
- Estruturas projetadas de acordo com as normas de construção FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sec VIII, Div. 1
- Placas feitas de AISI 304/316, titânio*
- Materiais do casco: Aço carbono, aço inoxidável
- Pressão de trabalho de até 25 bar (363 psi)**
- Temperatura de trabalho de -20 °C até 300 °C (-40 °F a 572 °F)***
*outros materiais disponíveis sob encomenda
**Níveis de pressão mais altos disponíveis sob solicitação
***Temperaturas mais baixas disponíveis sob solicitação
Aplicações
- Indústria HVAC
- Indústria de celulose e papel
- Indústria pesada
- Indústria de mineração
- Indústria petroquímica
- Indústria química
- Produção de óleo e gás
- Aquecedores a vapor e refervedores
- Condensadores parciais sem sub-resfriamento do condensado
- Condensadores parcial com sub-resfriamento do condensado
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 16 nov., 2022 | 4.1 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Italiano | Itália | 03 mai., 2022 | 4.8 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Letão | Látvia | 28 mai., 2020 | 7.1 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Inglês | Estados Unidos | 08 jul., 2021 | 19.0 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Inglês | Multiple | 25 jan., 2023 | 6.9 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Húngaro | Hungria | 15 fev., 2023 | 1.8 MB | |
Brochure | Eine Welt der Plattenwärmetauscher | Alemão | Multiple | 06 jul., 2021 | 14.8 MB | |
Brochure | Heat exchangers for the power industry | Inglês | Multiple | 24 mar., 2021 | 4.7 MB | |
Brochure | SondBlock heat exchangers | Inglês | Multiple | 22 mar., 2022 | 4.1 MB | |
Brochure | SondBlock heat exchangers | Italiano | Itália | 03 mai., 2022 | 2.8 MB | |
Data sheet | SONDEX® SondBlock heat exchanger | Inglês | Multiple | 25 out., 2022 | 1.2 MB | |
Brochure | Wymienniki ciepła SondBlock Sondex | Polonês | Polônia | 15 jan., 2020 | 2.2 MB | |
Brochure | Wymienniki ciepła Sondex | Polonês | Polônia | 19 jul., 2019 | 1.5 MB | |
Brochure | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ucraniano | Ucrânia | 01 set., 2022 | 3.2 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor de placa e casco SONDEX®Nossos trocadores de calor de placa e casco SONDEX® (SPS) são escolhas perfeitas para tarefas de aquecimento de vapor e de condensação. Um conjunto de placas totalmente soldado torna os trocadores de calor muito adequados para manipular meios agressivos, bem como altos níveis de pressão e temperatura. Exigindo menos espaço e muito mais leves, são uma ótima substituição para trocadores de calor de casco e tubo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor tipo espiral SONDEX®Excepcionalmente adequados para lamas, sedimentos, água de esgoto, incrustração, líquidos com alta viscosidade e contendo fibras e sólidos, nossos trocadores de calor tipo espiral SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos difíceis. O design permite um fluxo de contracorrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.