Nossos trocadores de calor a placas totalmente soldados SONDEX® (SAW) são projetados para lidar com meios extremamente agressivos e exigentes, oferecendo abordagens de temperatura muito próximas com design contracorrente real. Muito pequenos e compactos, são a solução perfeita para aplicações e tarefas que exigem um produto totalmente soldado, como um trocador de placa e casco ou do tipo bloco, mas não exigem suas capacidades substanciais. Um produto que corresponde perfeitamente às especificações da tarefa sempre será a solução ideal. Em sua classe, nossa série totalmente soldada supera o desempenho de trocadores de calor de casco e tubo em todos os aspectos, oferecendo todos os benefícios de um trocador de calor gaxetado e maior durabilidade.
O que isso significa para você?
Nossos trocadores de calor a placas totalmente soldados SONDEX® mantêm o design de placas eficiente e fluxo otimizado dos trocadores de calor a placas gaxetados. Removemos a gaxeta vulnerável, que frequentemente sucumbe quando exposta a condições de trabalho extremas, para obter uma solução 100% livre de gaxetas. No lugar, usamos solda TIG no conjunto de placas, criando uma vedação hermética e eliminando qualquer risco de vazamento.
Isso torna esse tipo de trocador de calor perfeito para aplicações que envolvem meio extremamente agressivo que possa ameaçar o ambiente, pressões ou temperaturas muito altas, ou mesmo tarefas cíclicas com grandes flutuações na pressão ou temperatura e muito resistentes a choques térmicos.
Todos os benefícios do trocador de calor a placas
Além disso, você obtém os mesmos benefícios que teria de qualquer trocador de calor a placas. Comparado ao trocador de calor de casco e tubo, o espaço necessário para instalação é mínimo. Além do mais, os materiais necessários para construção são reduzidos significativamente, e o volume de retenção no trocador de calor é muito menor.
Se a sua aplicação exige tratamento de incrustração em meio contendo fibras ou partículas, nossa opção Free Flow fornece a solução perfeita com um padrão de placas especiais para lidar com esse meio, com uma lacuna entre placas grande o suficiente para compensar a incrustração acumulada e poucos pontos de contato para permitir fluxo livre.

Tecnologia Microplacas
Nossos trocadores de calor com a nova tecnologia de ponta Microplacas™ apresentam eficiência e desempenho de última geração – aproveitando melhor suas aplicações de aquecimento e resfriamento distritais.

Modelo Canal Livre SONDEX®
O modelo Canal Livre SONDEX® é projetado para operar com meios inadequados para os trocadores de calor convencionais devido a alta viscosidade, conteúdos fibrosos e particulados ou considerável risco de incrustração.
Aplicações
- Indústria de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado)
- Indústria de refrigeração
- Indústria de papel e celulose
- Indústria pesada
- Indústria de mineração
- Indústria petroquímica
- Indústria química
Aplicações
- Indústria de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado)
- Indústria de refrigeração
- Indústria de papel e celulose
- Indústria pesada
- Indústria de mineração
- Indústria petroquímica
- Indústria química
Recursos e benefícios
Unidades muito compactas e econômicas, que ocupam o mínimo de espaço no piso e são leves, fornecendo transferência de calor muito eficiente através do benefício de um fluxo contracorrente real.
As soluções sem gaxeta apresentam um conjunto de placas totalmente soldado que permite trabalhar com pressões e temperaturas muito altas. Os riscos de vazamento diminuem drasticamente com o trocador de calor totalmente soldado.
As placas do conjunto totalmente soldado são feitas de materiais altamente resistentes, com garantia de suportar mesmo as condições de trabalho mais extremas.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX®Os trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® são a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações em diversos segmentos de mercado. Temos o portfólio de placas mais abrangente do mundo, e customizamos cada trocador de calor para atender aos seus requisitos específicos. Tecnologias inovadoras e design inteligente tornam os nossos trocadores de calor a placas tradicionais um excelente investimento.