Quando as fontes de água doce forem escassas ou indisponíveis, por exemplo a bordo de embarcações, plataformas e estações, a necessidade de produção torna-se evidente. Ser capaz de produzir água doce sob demanda é imprescindível nos segmentos marítimo e offshore. Nossos dessalinizadores SONDEX® são baseados em dois ou mais conjuntos de placas de titânio que agem como evaporadores e condensadores. Outros fabricantes normalmente só utilizam placas de trocadores convencionais nos conjuntos de placas; no entanto, isso produz resultados inferiores.
O que isso significa para você?
Nunca estamos satisfeitos com soluções ineficientes, por isso somos um dos poucos fabricantes no mundo que produzem placas com lados duplos, especialmente projetadas para uso em dessalinizadores. Os lados do evaporador e do condensador apresentam design com tubo vertical que elimina problemas de incrustração e reduz a queda de pressão. Os canais fornecem excelente distribuição de meio e são espaçosos o suficiente para acomodar os volumes maiores de vapor. O outro lado apresenta o padrão SONDEX® Free Flow, resultando em um produto altamente eficiente que produz resultados ideais o tempo todo.
Dessalinizadores de uma etapa e multietapas
Podemos fornecer dessalinizadores de uma etapa e multietapas, cuja escolha depende da aplicação destinada e se será instalado em embarcação ou estação.
Dessalinizadores de simples-estágio exigem uma quantidade relativamente grande de energia para operar, mas são mais baratos que as versões multietapas. São uma escolha comum para embarcações, uma vez que os motores a bordo produzem grandes quantidades de calor em excesso, que pode ser utilizado nos dessalinizadores de uma etapa, resultando na produção de água doce e dissipação de calor indesejado. Assim, a energia em excesso é bem utilizada e beneficia toda a embarcação, tornando os dessalinizadores de uma etapa a escolha óbvia.
Dessalinizadores multi-estágio, por outro lado, são mais caros, mas produzem mais água doce e exigem menos energia. A energia do processo de evaporação é reutilizado múltiplas vezes, tornando as soluções multietapas ideais para estações e outras plataformas offshore, que não geram calor em excesso e precisam produzir energia ativamente. Dessa maneira, o investimento mais alto compensa no longo prazo, com custos de energia reduzidos para a operação e maior produção de água doce.

Tecnologia Microplacas
Nossos trocadores de calor com a nova tecnologia de ponta Microplacas™ apresentam eficiência e desempenho de última geração – aproveitando melhor suas aplicações de aquecimento e resfriamento distritais.

Modelo Canal Livre SONDEX®
O modelo Canal Livre SONDEX® é projetado para operar com meios inadequados para os trocadores de calor convencionais devido a alta viscosidade, conteúdos fibrosos e particulados ou considerável risco de incrustração.
Aplicações
- Industria naval/offshore
- Produção de água potável
- Produção de água de processamento
- Produção de água doméstica
- Industria naval/offshore
- Produção de água potável
- Produção de água de processamento
- Produção de água doméstica
Recursos e benefícios
Projeto de alto vácuo propicia a evaporação da água salgada a temperaturas abaixo de 48 °C. Isso permite utilizar o excesso de calor da água de refrigeração da camisa do motor e recuperar a energia que seria desperdiçada.
Nossos dessalinizadores exigem mínima supervisão após o início, pois são totalmente automatizados e operam de acordo com o fluxo e a pressão da água fornecida. Além disso, são projetados para exigir mínima manutenção.
Contendo por padrão um salinômetro, um medidor de horas de operação e uma unidade de dosagem química, nossos dessalinizadores possuem todos os equipamentos necessários para garantir o nível de salinidade correto para a saída de água doce desejada.
Nossos dessalinizadores de água multi-estágios são baseados no uso de energia regenerativa e são adequados para produzir grandes quantidades de água doce, quando a energia disponível for limitada e com alto custo de produção.
Produtos relacionados
-
Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX®
Os trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® são a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações em diversos segmentos de mercado. Temos o portfólio de placas mais abrangente do mundo, e customizamos cada trocador de calor para atender aos seus requisitos específicos. Tecnologias inovadoras e design inteligente tornam os nossos trocadores de calor a placas tradicionais um excelente investimento.
-
Trocadores de calor a placas semi-soldadas SONDEX®
Os trocadores de calor a placas semi-soldadas SONDEX® são a primeira escolha para aplicações exigentes que envolvem meio agressivo ou altos níveis de pressão. Customizamos cada trocador de calor com as suas especificações e oferecemos soluções duráveis, projetadas para suportar condições extremas e minimizar os riscos ao operar com produtos químicos ou refrigerantes.