O design inovador das placas otimiza a transferência de calor
O Trocador de Calor a Microplacas (MPHE) é ideal para uso em bombas de calor, resfriadores e sistemas de controle precisos para capacidade de refrigeração de até 400 kW/115 TR em circuitos simples ou duplos. O design inovador das placas otimiza a transferência de calor no seu condensador ou evaporador, com alta confiabilidade, maior eficiência e menor carga de refrigerante.
Nossa mais recente inovação, os Trocadores de Calor a Microplacas com design em Z são evaporadores com maior eficiência. Apresentam placas com design ondulado, que fornecem circulação assimétrica do refrigerante no padrão de formato em Z para otimizar a área da superfície, aumentando a transferência de calor.
Recursos e benefícios
Design compacto, 30% mais leve *
Carga de refrigerante reduzida em 20%*
Transferência de calor 40% mais alta*
Compatível com várias opções de refrigerantes
*Desempenho de design com padrão Z, sob as mesmas condições e comparado ao padrão de design não Z MPHE
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|