Cobertura flexível na qual você pode confiar
Prolongue a vida útil dos seus conversores com o suporte de serviço especializado disponível 24 horas por dia.
Obtenha o máximo de tempo de atividade, um orçamento de manutenção previsível e custos reduzidos com uma ampla variedade de opções de garantia para atender às suas necessidades.

Características e benefícios
Cobertura por até seis anos
O suporte de serviço confiável garante o máximo de tempo de atividade com um tempo de reação rápido e contínuo
Evite custos inesperados de suporte de emergência do conversor com nossos preços fixos
Fique tranquilo com os componentes para drives mais confiáveis do mundo, com aprovação TS 16969
As peças de reposição genuínas garantem 100% de compatibilidade e durabilidade
Como funciona
1. Escolha o tipo de garantia
Encontre a opção que melhor se adapta às suas necessidades de aplicação.
2. Selecione o prazo da cobertura de garantia
Escolha até 72 meses a partir da data de fabricação.
3. Aproveite a tranquilidade
O suporte de serviço contínuo está sempre a um telefonema de distância.
Veja os produtos cobertos pelo DrivePro® Extended Warranty

Serviços relacionados
Monitore seus conversores de frequência com nossa poderosa ferramenta para garantir que estejam operacionais. Com o monitoramento em tempo real disponível on-line, você recebe alertas sobre quaisquer problemas potenciais, permitindo que sejam tomadas medidas imediatas.
Baixe os materiais do DrivePro® Extended Warranty