Integração fácil - máxima flexibilidade
Com uma das melhores razões de potência/tamanho, os drives VACON® NXP Liquid Cooled são ideais para aplicações onde o espaço é escasso ou o refrigeramento a ar é difícil. Indústrias pesadas com condições operacionais adversas, como em ambientes marítimos, offshore e de mineração, se beneficiam do design compacto do drive e da confiabilidade robusta.
A linha VACON® NXP de produtos comuns de drive de barramento CC refrigerados a líquido inclui unidades front-end, inversores e unidades de chopper de freio. Eles garantem que toda a energia dentro de um sistema seja efetivamente utilizada e redistribuída.
Os componentes de barramento CC comuns podem ser usados em muitas combinações diferentes. No sistema de barramento CC regenerativo, a unidade de front-end gera energia de volta à rede elétrica. Isto é adequado para processos em que a frenagem é necessária com frequência e a potência de frenagem é relativamente alta. Em um sistema não regenerativo, a potência de frenagem é redistribuída para outros drives no sistema e o possível excesso de energia pode ser dissipado como calor usando um circuito de frenagem e resistores de frenagem opcionais. Isso é ideal para pequenas linhas de produção onde a frenagem é necessária com menos frequência.
Dado que um alto grau de proteção (IP54 ou superior) pode ser facilmente alcançado com estes drives, eles podem ser instalados praticamente em qualquer lugar em uma planta ou em uma embarcação. Isso elimina a carga nos sistemas de ar condicionado em salas elétricas reduzindo custos e tempo de instalação, e os torna ideais para atualização.
Tensões de alimentação e faixa de potência
- 3 x 400-500 V...7,5-4100 kW
- 3 x 525-690 V...110-5300 kW
Recursos e benefícios
Custos de energia reduzidos, uma vez que o filtro regenerativo alimenta a potência de frenagem excessiva de volta à rede
Os custos de investimento são baixos como resultado da redução do cabeamento de energia e do tempo de instalação
Economias de custo e espaço, pois o design otimizado do módulo reduz a necessidade de engenharia adicional e espaço do gabinete
Menor complexidade do sistema graças aos cinco slots de expansão embutidos para E/S, fieldbus e placas de segurança funcional adicionais
Melhorias na tolerância de alinhamento do drive para quedas/afundamentos de tensão e minimização da distorção por harmônicas são possíveis como resultado da unidade de front-end ativa
Fácil instalação de placas opcionais compactas
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story - AE | AHC winches for deep sea oil | Inglês | Multiple | 27 mai, 2016 | 329.9 KB | |
Brochure - AD | Crane and hoist movements | Inglês | Multiple | 01 fev, 2021 | 3.1 MB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Inglês | Multiple | 20 mar, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Inglês | Estados Unidos | 01 nov, 2019 | 1.5 MB | |
Fact sheet - AM | Documentation Information Leaflet | Inglês | Multiple | 01 out, 2019 | 340.7 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Coverage | Inglês | Estados Unidos | 13 jul, 2017 | 322.4 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Preventive Maintenance | Inglês | Multiple | 10 jul, 2018 | 1.0 MB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Remote Monitoring | Inglês | Multiple | 12 fev, 2018 | 769.6 KB | |
Application guide - AB | Encoder-less Safety using DOLD Module | Inglês | Multiple | 01 abr, 2017 | 5.9 MB | |
Brochure - AD | Marine and Offshore solutions | Inglês | Estados Unidos | 29 mai, 2018 | 9.1 MB | |
Brochure - AD | Shore Power Supply Flyer | Inglês | Multiple | 01 fev, 2021 | 290.0 KB | |
Fact sheet - AM | VACON® Advanced Safety Options | Inglês | Multiple | 12 jul, 2019 | 231.9 KB | |
Design guide - AJ | VACON® Hybridization Design Guide | Inglês | Multiple | 01 jan, 2017 | 3.8 MB | |
User guide - BC | VACON® NX Active Front End User Manual | Inglês | Multiple | 01 jan, 2021 | 7.9 MB | |
Application guide - AB | VACON® NX AFE ARFIFF02 Appl. Manual | Inglês | Multiple | 01 mar, 2017 | 1.7 MB | |
User guide - BC | VACON® NX Brake Resistor User Manual | Inglês | Multiple | 01 dez, 2016 | 4.2 MB | |
Installation guide - AN | VACON® NX Cable accessories FR4-8, MF4-6 | Inglês | Multiple | 01 dez, 2017 | 961.1 KB | |
Installation guide - AN | VACON® NX Door Keypad Mounting Instr. | Inglês | Multiple | 01 jul, 2014 | 566.5 KB | |
User guide - BC | VACON® NX Filters User Manual | Inglês | Multiple | 01 ago, 2020 | 1.7 MB | |
Application guide - AB | VACON® NX Marine APFIFF09V224 Appl. Man | Inglês | Multiple | 01 jan, 2021 | 2.9 MB | |
Application guide - AB | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Inglês | Multiple | 01 abr, 2019 | 808.0 KB | |
Operating guide - AQ | VACON® NXI Inverters FI4-FI8 Operating G | Inglês | Multiple | 01 jul, 2019 | 11.0 MB | |
Operating guide - AQ | VACON® NXI Inverters FI9-14 Operating G. | Inglês | Multiple | 01 nov, 2019 | 11.7 MB | |
Installation guide - AN | VACON® NXP Advanced Safety Opt Quick G | Inglês | Multiple | 01 jun, 2019 | 1.1 MB | |
Operating guide - AQ | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | Inglês | Multiple | 01 out, 2019 | 2.5 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V065 Appl.M | Inglês | Multiple | 01 jan, 2021 | 1.7 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP ARFIFF30V116 Generator ApplM | Inglês | Multiple | 01 jan, 2021 | 1.8 MB | |
Brochure - AD | VACON® NXP Common DC Bus Selection Guide | Inglês | Estados Unidos | 05 abr, 2016 | 774.4 KB | |
Brochure - AD | VACON® NXP Common DC Bus Selection Guide | Inglês | Multiple | 01 out, 2019 | 1.5 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Inglês | Multiple | 01 jan, 2021 | 2.7 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | Inglês | Multiple | 01 jan, 2021 | 2.1 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP Lift APFIFF33V223 Appl. Man. | Inglês | Multiple | 01 out, 2017 | 15.9 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V117 AppM | Inglês | Multiple | 01 mai, 2019 | 2.5 MB | |
User guide - BC | VACON® NXP OPT-D7 User Manual | Inglês | Multiple | 01 jan, 2017 | 892.9 KB | |
Application guide - AB | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Inglês | Multiple | 01 dez, 2015 | 0.0 B | |
Application guide - AB | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Inglês | Multiple | 01 dez, 2015 | 1.1 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP SIA II APFIFF40V078 ApplM | Inglês | Multiple | 01 mai, 2019 | 0.0 B | |
Application guide - AB | VACON® NXP SIA II APFIFF40V100 ApplM | Inglês | Multiple | 01 jan, 2021 | 3.2 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Inglês | Multiple | 01 dez, 2015 | 229.5 KB | |
Application guide - AB | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Inglês | Multiple | 01 dez, 2015 | 0.0 B |
Modelos e desenhos 3D
Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Software
Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Versão | Status | Download | Tipo de filtro |
---|
Aplicações relacionadas
Sistemas contínuos de mesa e roletes, bobinadeiras e desenroladoras, guindastes, gruas, drives para pórticos e carrinhos, centrífugas, guinchos, transportadores e escavadeiras.
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco