Armazenamento e conversão de energia
O VACON® NXP Grid Converter desempenha um papel fundamental no suporte à conversão de energia limpa em redes distribuídas com ou sem armazenamento de energia.
Ao permitir a conexão do armazenamento de energia às redes CA e ao facilitar as redes AC nas embarcações de bordo ou nas aplicações insulares em áreas remotas, cumpre uma função única. Sem o conversor de grade, nada disso seria possível.
O grid converter facilita o compartilhamento de carga e é altamente versátil, para fácil integração em diversas redes. É importante não ser superestimado; O uso de um grid converter é imprescindível para atingir as metas de emissão.
Conversor de redes inteligentes
O VACON NXP Grid Converter para redes inteligentes melhora a estabilidade na rede, apoiando uma gama diversificada de geradores de energia e sistemas de armazenamento de energia. Ao permitir o corte de pico, ele reduz o investimento de capital necessário para a infraestrutura da rede. É certificada para conformidade de código de grade em uma ampla gama de países, para certificação rápida de sistemas para integradores de sistemas.
Conversão de energia fornecida em terra
Quando usado com uma solução de fornecimento em terra, o VACON NXP Grid Converter permite que a energia elétrica seja obtida da rede local, em vez do motor principal ou dos geradores do navio. Este processo, às vezes conhecido como "cold ironing", tem um impacto significativamente positivo na economia de combustível. Isso causa reduções nas emissões de CO2, NOx e SOx, bem como nos níveis de ruído e vibração.
Eixo do gerador
O VACON NXP Grid Converter também pode ser aplicado a soluções em eixo do gerador, garantindo que as máquinas de propulsão sejam capazes de operar em várias velocidades. O eixo do gerador desacopla o eixo da rede elétrica, o que permite melhor qualidade elétrica e economia de combustível. Além disso, a energia pode ser retirada ou inserida no eixo da hélice. Isso é particularmente útil para navios que freqüentemente alternam suas velocidades, pois cria economia de combustível e minimiza as emissões de escape em até 15%. Ele também cria um modo de emergência, o que significa que a embarcação pode operar mesmo se o motor principal falhar.
Suporte para integradores de sistemas
A Danfoss suporta os integradores de sistemas (SI) na criação de seus sistemas para licitar projetos. Nosso objetivo é ajudar os clientes fornecendo ferramentas e projetos de referência para facilitar o design do sistema. Por exemplo, a Danfoss pode fornecer modelos 3D configuráveis, bem como desenhos de arranjo geral 2D da nossa oferta de produtos.

Solução Eficiente de Impulso Solar.
As 1000 Soluções Eficientes compõem o melhor que o mundo tem a oferecer em soluções limpas e lucrativas para proteger o meio ambiente. O VACON® NXP Grid Converter foi avaliado com base nos critérios de viabilidade, capacidade de implantação e sustentabilidade.
Leia sobre as Soluções Eficientes de Impulso Solar (em Inglês)
Leia sobre o endosso do VACON® NXP Grid Converter (em Inglês)
Tensões de alimentação e faixa de potência
Refrigerado a ar:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW
Refrigerado a líquido:
- 3 x 400-500 V...160-1800 kW
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW
Recursos e benefícios
Redução do consumo de combustível, pois a energia elétrica pode ser proveniente da grade
Menores emissões de CO2, NOx e SOx, pois o motor principal pode ser desligado
Em conformidade com os padrões ABS e DNV
Maior eficiência energética, uma vez que a velocidade do motor pode ser otimizada
Soluções refrigeradas a ar e líquido estão disponíveis
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story - AE | Astrid_Helene | Inglês | Multiple | 20 mar, 2019 | 439.1 KB | |
Case story - AE | Bore Sea RoFlex freight vessel | Inglês | Multiple | 27 mai, 2016 | 369.7 KB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Inglês | Multiple | 20 mar, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Inglês | Estados Unidos | 01 nov, 2019 | 1.5 MB | |
Fact sheet - AM | Documentation Information Leaflet | Inglês | Multiple | 01 out, 2019 | 340.7 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Coverage | Inglês | Estados Unidos | 13 jul, 2017 | 322.4 KB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Remote Monitoring | Inglês | Multiple | 12 fev, 2018 | 769.6 KB | |
Case story - AE | Future of the Fjords catamaran | Inglês | Multiple | 09 abr, 2019 | 482.1 KB | |
Fact sheet - AM | Hybridization | Inglês | Multiple | 01 set, 2019 | 2.4 MB | |
Fact sheet - AM | Hybridization | Inglês | Estados Unidos | 01 nov, 2019 | 2.3 MB | |
Brochure - AD | Marine and Offshore solutions | Inglês | Estados Unidos | 29 mai, 2018 | 9.1 MB | |
Case story - AE | QINOUS energy storage | Inglês | Multiple | 16 jul, 2019 | 699.3 KB | |
Brochure - AD | Shore Power Supply Flyer | Inglês | Multiple | 01 fev, 2021 | 290.0 KB | |
Brochure - AD | Smart grids - power conversion | Inglês | Multiple | 01 dez, 2019 | 3.5 MB | |
Brochure - AD | Smart grids - power conversion | Inglês | Multiple | 01 jan, 2020 | 3.5 MB | |
Case story - AE | STX Engine South Korea | Inglês | Multiple | 01 mar, 2021 | 473.5 KB | |
Application guide - AB | The new network - smart grids | Inglês | Multiple | 01 abr, 2019 | 2.4 MB | |
Brochure - AD | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | Inglês | Estados Unidos | 12 mai, 2016 | 860.4 KB | |
Brochure - AD | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | Inglês | Multiple | 01 mar, 2016 | 639.2 KB | |
Fact sheet - AM | VACON® Advanced Safety Options | Inglês | Multiple | 12 jul, 2019 | 231.9 KB | |
Design guide - AJ | VACON® Hybridization Design Guide | Inglês | Multiple | 01 jan, 2017 | 3.8 MB | |
User guide - BC | VACON® NX Brake Resistor User Manual | Inglês | Multiple | 01 dez, 2016 | 4.2 MB | |
Installation guide - AN | VACON® NX Door Keypad Mounting Instr. | Inglês | Multiple | 01 jul, 2014 | 566.5 KB | |
User guide - BC | VACON® NX Filters User Manual | Inglês | Multiple | 01 ago, 2020 | 1.7 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V133 AppM | Inglês | Multiple | 01 mai, 2019 | 0.0 B | |
Application guide - AB | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V160 AppM | Inglês | Multiple | 01 mai, 2019 | 1.5 MB | |
Application guide - AB | VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V122 AppM | Inglês | Multiple | 01 jan, 2021 | 2.6 MB | |
User guide - BC | VACON® NXP Liquid Cooled Dr. User Manual | Inglês | Multiple | 01 dez, 2020 | 14.4 MB | |
User guide - BC | VACON® NXP OPT-D7 User Manual | Inglês | Multiple | 01 jan, 2017 | 892.9 KB | |
Application guide - AB | VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM | Inglês | Multiple | 01 ago, 2019 | 1.4 MB | |
Case story - AE | Winton geothermal power plant | Inglês | Multiple | 01 ago, 2020 | 503.6 KB |
Software
Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Versão | Status | Download | Tipo de filtro |
---|
Aplicações relacionadas
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco