Suporte energético próximo ao consumo
Para ajudar a melhorar o desempenho fazendo melhor uso da energia, a armazenagem de energia está cada vez mais sendo introduzida nos sistemas para criar soluções híbridas. Vários métodos de armazenagem estão sendo utilizados, mas devido a reduções nos custos de baterias e aumentos na densidade de energia, a utilização de baterias é vista como sendo o meio de armazenamento de mais rápido crescimento e mais fácil integração disponível hoje. Os conversores CC/CC podem ser usados para conectar fontes como baterias, super capacitores, células de combustível e painéis solares.
Devido à ampla faixa de entrada das tensões da fonte, por exemplo em baterias, a aplicação VACON® NXP DC/DC Converter pode ser usada para conectar a tensão da fonte a um sistema comum de barramento CC a fim de utilizar a energia armazenada para criar a tensão de barramento CC correta que é necessária para operar o maquinário que funciona nesses sistemas híbridos.
A aplicação VACON® NXP DC/DC Converter pode ser instalada nos módulos de acionamento VACON® NXP refrigerados a líquido e a ar.
Tensões de alimentação e faixa de potência
Refrigerado a ar:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 800Vcc**
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 1100Vcc**
Refrigerado a líquido:
- 3 x 380-500 V...160-1800 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 800Vcc**
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 1100Vcc**
*A tensão mínima depende de cada caso
**Depende da tensão do barramento CC. A tensão da fonte (bateria) deve ser sempre menor que a tensão do barramento CC.
Recursos e benefícios
Usando o mesmo hardware e plataforma de controle VACON® NXP, os conversores CC/CC exigem muito pouco investimento adicional para a mesma flexibilidade de sistema
Os conversores CC/CC são uma solução modular e são facilmente adicionados ao barramento CC de um sistema, proporcionando acesso quase instantâneo a fontes CC adicionais e têm fácil expansão
Utilizando as mesmas configurações de hardware VACON® NXP, as equipes de serviço exigem pouco ou nenhum treinamento adicional
Ampla faixa de características nominais da corrente garante uma integração mais simples de uma ampla variedade de tensões de banco de baterias comuns
Pilhas de baterias velhas são fáceis de substituir, garantindo um tempo de inatividade reduzido
Compatível com uma ampla variedade de fontes de tensão CC ou meios de armazenamento de energia CC
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story | Abeking and Rasmussen WSV | Inglês | Multiple | 01 dez, 2021 | 517.3 KB | |
Case story | Abeking and Rasmussen WSV | Inglês | Multiple | 01 jul, 2021 | 6.3 MB | |
Case story | Astrid_Helene | Inglês | Multiple | 20 mar, 2019 | 439.1 KB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | Inglês | Multiple | 20 mar, 2019 | 1.7 MB | |
Case story | DC backup protects power plant | Inglês | Multiple | 01 nov, 2019 | 295.8 KB | |
Fact sheet | Documentation Information Leaflet | Inglês | Multiple | 01 out, 2019 | 340.7 KB | |
Fact sheet | DrivePro® Coverage | Inglês | Estados Unidos | 13 jul, 2017 | 322.4 KB | |
Case story | DrivePro® Remote Monitoring | Inglês | Multiple | 01 dez, 2021 | 793.2 KB | |
Case story | Future of the Fjords catamaran | Inglês | Multiple | 09 abr, 2019 | 482.1 KB | |
Case story | Grotte_Fanø_2Pager | Inglês | Multiple | 01 dez, 2021 | 3.9 MB | |
Case story | Grotte_Fanø_4Pager | Inglês | Multiple | 01 dez, 2021 | 1.1 MB | |
Fact sheet | Hybridization | Inglês | Multiple | 01 set, 2019 | 2.4 MB | |
Fact sheet | Hybridization | Inglês | Estados Unidos | 01 nov, 2019 | 2.3 MB | |
Certificate | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | Inglês | Multiple | 01 jan, 2019 | 278.5 KB | |
Case story | Krka e-vessel Croatia | Inglês | Multiple | 01 dez, 2020 | 542.0 KB | |
Brochure | Marine and Offshore solutions | Inglês | Estados Unidos | 29 mai, 2018 | 9.1 MB | |
Case story | Nuvera Fuel Cells | Inglês | Multiple | 01 jan, 2022 | 510.5 KB | |
Brochure | Shore Power Supply Flyer | Inglês | Multiple | 01 fev, 2021 | 290.0 KB | |
Fact sheet | VACON® Advanced Safety Options | Inglês | Multiple | 12 jul, 2019 | 231.9 KB | |
Design guide | VACON® Hybridization Design Guide | Inglês | Multiple | 01 jan, 2017 | 3.8 MB | |
Application guide | VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V096 | Inglês | Multiple | 01 jun, 2021 | 1.0 MB | |
Operating guide | VACON® NXP DC DC Converter Operating G. | Inglês | Multiple | 01 jan, 2017 | 1.0 MB | |
Fact sheet | VACON® NXP DC/DC Converter | Inglês | Multiple | 01 set, 2019 | 2.0 MB |
Software
Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Versão | Status | Download | Tipo de filtro |
---|
Aplicações relacionadas
- Corte de pico
- Integração de fontes de energia renováveis (solar, células de combustível) a sistemas comuns de barramento CC
- Adição da armazenagem de energia (baterias) a sistemas comuns de barramento CC
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para conversão e geração de energia marítimaUtiliza a expertise da Danfoss para otimizar as soluções de armazenagem de energia a bordo de embarcações e fonte de alimentação costeira para portos mais calmos e limpos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para propulsão e propulsores marítimosPara uma operação mais eficiente e maior liberdade no projeto do navio, considere uma propulsão principal elétrica com engenharia da Danfoss.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco