OUB — linha de separadores/receptores de óleo
O Separador de óleo Tipo OUB é projetado para minimizar o arrastamento de óleo, impedindo que o óleo lubrificante circule com o refrigerante, apoiando uma maior eficiência de transferência de calor, operação mais estável e melhor desempenho geral do Sistema. Além disso, o design garante o retorno confiável do óleo lubrificante ao cárter do compressor em todas as condições de operação, mantendo a lubrificação adequada e melhorando a proteção do compressor.
Nossa linha de Separador de óleo OUB abrange Unidades compactas soldadas para Sistema de Refrigeração Convencional e designs de alta pressão para aplicações transcríticas de CO₂. Isso permite aplicar o mesmo princípio de separação e os mesmos benefícios de desempenho em uma ampla variedade de tamanhos de sistemas, pressões e refrigerantes, desde unidades autônomas menores até instalações de rack de CO₂ mais exigentes.
Principais recursos:
-
Separação de óleo de alta eficiência para operação mais estável e maior vida útil do compressor
-
Retorno de óleo confiável e proteção do compressor em toda a linha OUB
-
Ampla cobertura de aplicação com designs soldados compactos para sistemas menores e designs robustos com flangeamento para racks de CO₂ exigentes
-
Construção robusta e altas pressões de trabalho tornam as variantes de CO₂ ideais para instalações modernas de CO₂ transcrítico
-
A opção de design com receptor integrado (OUB-TSR, OUB-THR) suporta layouts compactos e flexíveis do Sistema
Separador de óleo de CO₂ - Projetado para aplicações exigentes de CO₂
O gerenciamento de óleo em sistemas transcríticos de CO₂ é essencial para manter os compressores funcionando, evitar o tempo de inatividade e manter a alta eficiência do Sistema. Nossa nova linha OUB foi construída especificamente para atender a essas necessidades, combinando desempenho robusto de alta pressão, filtragem fina e opções de design flexíveis para aplicações de refrigeração, bomba de calor e chiller.
OUB é ideal para Unidades transcríticas de CO₂ com vários compressores em paralelo, tornando-o uma opção forte para Refrigeração de varejo de alimentos, grandes chillers industriais e bombas de calor comerciais ou industriais. Ao separar e retornar o óleo de forma eficaz para cada compressor, a OUB Ajuda a manter uma operação consistente, prolongar a vida útil do equipamento e proteger o desempenho do Sistema ao longo do tempo.
Dois tipos de construção, três variantes
Oferecemos OUB em designs herméticos e de fácil manutenção para atender às diferentes necessidades de instalação e manutenção.
Os modelos reparáveis (OUB-TSR com receptor e OUB-TSN sem receptor) filtram partículas de óleo até 0,3 mícrons. Eles usam um design de coalescência de três estágios que funde progressivamente gotículas finas de óleo em gotículas maiores, melhorando a eficiência de separação e reduzindo o risco de entupimento prematuro do filtro. Uma estrutura avançada de filtro multicamadas combina malha de aço inoxidável, velo de fibra e metal perfurado, proporcionando robustez e resistência ao entupimento, mesmo em condições adversas de CO₂. Com uma grande área de filtragem de 3.300 cm² em um layout em forma de V, os intervalos de serviço são estendidos em comparação aos designs tradicionais. Os técnicos se beneficiam de pontos de acesso claros, inserto do filtro substituível e conexão padronizada, que simplificam a manutenção e reduzem o tempo de parada.
O modelo hermético (OUB-THR com receptor) utiliza a tecnologia de nebulização para alcançar filtragem de até 3-10 mícrons. Seu design totalmente vedado elimina a necessidade de manutenção de rotina ou trocas de filtro, oferecendo um equilíbrio entre filtragem eficaz e longa vida útil.
OUB: Gerenciamento de óleo de alto desempenho
-
Até 140 bar MWP - construído para sistemas transcríticos de CO₂
-
Disponível em vários Tamanho para se adequar à sua aplicação
-
Projeto robusto e durável para desempenho confiável
-
Integração perfeita com controles COM, sensores, filtros secadores e válvulas
-
Instalação rápida com conexão padronizada
-
Manutenção fácil com pontos de acesso claros e substituição rápida do filtro
Parte do nosso portfólio completo de CO₂
OUB expande nossa linha de gerenciamento de óleo de CO₂ e funciona perfeitamente com outros componentes Danfoss, reforçando nosso papel como parceiro de sistema completo para aplicações de CO₂ de alta pressão.
Linha de produtos
Documentos
| Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
|---|