Filtros secadores com alta capacidade de secagem
Os filtros secadores bifluxo DMB/DCB garantem que o líquido refrigerante sempre flua através do filtro secador do lado externo para o centro do núcleo do filtro. Dessa maneira, todas as partículas de sujeira são retidas, independente da direção de fluxo.
Filtros secadores DCB são compostos por 80% de peneira molecular e 20% de alumina ativada, o que os torna uma combinação de núcleo perfeita para sistemas que operam a altas temperaturas de condensação e exigem alta capacidade de secagem. São especialmente recomendados para uso com refrigerantes HCFC e óleo mineral, e também com refrigerantes HFC e óleo poliolester.
Os filtros secadores DMB apresentam um núcleo 100% de peneira molecular com alta capacidade de secagem, minimizando o risco de formação de ácido (hidrólise). São recomendados para uso com refrigerantes HFC e HCFC e óleo poliolester.
Recursos e benefícios
Filtros secadores bifluxo
Garantem uma absorção rápida e eficaz da umidade, bem como de ácidos inorgânicos e orgânicos
A estrutura do filtro é aprovada pela UL para PS/MWP até 46 bar/667 psig
Disponível com conexões de solda (aço banhado a cobre) e rosca
Nenhuma sujeira liberada ao inverter a direção de fluxo

A história do filtro secador da Danfoss: Apresentação interativa
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores DCROs filtros secadores DCR ELIMINATOR® protegem sistemas de refrigeração, congelamento e de ar condicionado contra umidade, ácidos e partículas sólidas. Um filtro secador DCR é um programa de peças que consiste em um alojamento DCR, uma tampa superior e insertos de núcleo intercambiáveis tipo 48-DM, 48-DC, 48-DA e 48-F.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores herméticos DMT para CO₂O Filtro Secador Hermético DMT foi especialmente projetado para aplicações de CO2 transcríticas que suportam até 140 bar. Os filtros secadores são fornecidos com conexões de rosca ou de aço banhado a cobre.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores de bifluxo DMB hermético, otimizados para HFCOs filtros secadores bifluxo herméticos, de tipo DMB, são para uso em linhas de líquidos em bombas de calor. Os filtros secadores bifluxo herméticos possuem válvulas de retenção integradas, que garantem que o líquido refrigerante sempre flua através do filtro secador desde o lado externo para o centro do núcleo do filtro. Assim, todas as partículas de sujeira são retidas de modo independente da direção de fluxo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtros secadores herméticos DML/DCL, otimizados para HFCOs filtros secadores herméticos DML são otimizados para refrigerantes HFC e óleos minerais ou de benzeno. Compatíveis com os refrigerantes R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A e R450A. Este produto é aprovado para R290, R600 e R600a pela declaração de fontes de ignição, de acordo com a norma EN13463-1.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Francês | Multiple | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Italiano | Multiple | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Polonês | Multiple | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Português | Multiple | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Sueco | Multiple | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Chinês (CN) | Multiple | 21 nov, 2018 | 11.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Dinamarquês | Multiple | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Alemão | Multiple | 21 nov, 2018 | 11.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Inglês | Multiple | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Russo | Multiple | 28 jun, 2019 | 11.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Ucraniano | Ucrânia | 27 abr, 2020 | 11.6 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Espanhol, castelhano | Multiple | 21 nov, 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Indonésio | Multiple | 06 jul, 2016 | 2.5 MB |
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possua a qualidade genuína da Danfoss.