VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive

  • Visão geral
  • Documentos
  • Software
  • Aplicações relacionadas
  • Fale conosco

Proteção extra para uso nos setores marítimo e pesado

Os drives VACON® NXP Liquid Cooled Drive são integrados em um gabinete robusto, tornando-os ideais para uma ampla variedade de indústrias com condições operacionais adversas.

Os conversores de frequência refrigerados a líquido podem ser usados em muitas combinações, de um único conversor de frequência dedicado a sistemas de barramento CC em larga escala. Com recursos, esses drives totalmente padronizados e fechados maximizam a utilização do espaço e minimizam os custos gerais do ciclo de vida.

Graças ao alto grau de proteção (IP54), estes drives podem ser instalados praticamente em qualquer lugar em uma planta ou em uma embarcação. Isso elimina a carga nos sistemas de ar condicionado em salas elétricas reduzindo custos e tempo de instalação, e os torna ideais para atualização.

O serviço é rápido e fácil. Características como o Safe Torque Off (STO) e a parada segura 1 (SS1) melhoram a segurança, e as placas de circuito revestidas conformadas aumentam a confiabilidade.

Faixa de potência

  • 3 x 400-500 V...700-1100 kW
  • 3 x 525-690 V...800-1550 kW

Recursos e benefícios

A vida útil e a confiabilidade do drive são aprimoradas devido à proteção robusta do gabinete

Os requisitos de espaço no piso e as necessidades de infraestrutura são reduzidos, pois o design compacto não precisa de dutos de ar

Economia de investimento, já que não são necessários grandes sistemas de ar condicionado devido à dissipação mínima de perda de calor para o ar

Cumpre todos os padrões internacionais relevantes e requisitos globais, incluindo aprovações marítimas, de segurança, EMC e de harmônicas

Operação praticamente silenciosa, pois não são necessários grandes ventiladores de resfriamento

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

Software

Software
Tipo Nome Idioma Atualizado Versão Status Download Tipo de filtro

Aplicações relacionadas

Compressores, turbinas eólicas, extrusoras, bombas, ventiladores, transportadores, britadeiras, propulsores e sistemas de propulsão, bancada de teste, guindaste, guincho e sistemas de conversão de energia.

  • Drives para conversão e geração de energia marítima
    Drives para conversão e geração de energia marítima
    Utiliza a expertise da Danfoss para otimizar as soluções de armazenagem de energia a bordo de embarcações e fonte de alimentação costeira para portos mais calmos e limpos.
  • Drives para propulsão e propulsores marítimos
    Para uma operação mais eficiente e maior liberdade no projeto do navio, considere uma propulsão principal elétrica com engenharia da Danfoss.
  • Unidades para compressores de refrigeração marítima
    Unidades para compressores de refrigeração marítima
    O controle de velocidade variável de compressores do tipo parafuso, alternados e em scroll oferece tipicamente 15% de redução no consumo de energia e maior COP em cargas parciais.

Fale conosco

Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco