Integração fácil - máxima flexibilidade
Com uma das melhores razões de potência/tamanho, os drives VACON® NXP Liquid Cooled são ideais para aplicações onde o espaço é escasso ou o refrigeramento a ar é difícil. Indústrias pesadas com condições operacionais adversas, como em ambientes marítimos, offshore e de mineração, se beneficiam do design compacto do drive e da confiabilidade robusta.
A linha VACON® NXP de produtos comuns de drive de barramento CC refrigerados a líquido inclui unidades front-end, inversores e unidades de chopper de freio. Eles garantem que toda a energia dentro de um sistema seja efetivamente utilizada e redistribuída.
Os componentes de barramento CC comuns podem ser usados em muitas combinações diferentes. No sistema de barramento CC regenerativo, a unidade de front-end gera energia de volta à rede elétrica. Isto é adequado para processos em que a frenagem é necessária com frequência e a potência de frenagem é relativamente alta. Em um sistema não regenerativo, a potência de frenagem é redistribuída para outros drives no sistema e o possível excesso de energia pode ser dissipado como calor usando um circuito de frenagem e resistores de frenagem opcionais. Isso é ideal para pequenas linhas de produção onde a frenagem é necessária com menos frequência.
Dado que um alto grau de proteção (IP54 ou superior) pode ser facilmente alcançado com estes drives, eles podem ser instalados praticamente em qualquer lugar em uma planta ou em uma embarcação. Isso elimina a carga nos sistemas de ar condicionado em salas elétricas reduzindo custos e tempo de instalação, e os torna ideais para atualização.
Tensões de alimentação e faixa de potência
- 3 x 400-500 V...7,5-4100 kW
- 3 x 525-690 V...110-5300 kW
Recursos e benefícios
Custos de energia reduzidos, uma vez que o filtro regenerativo alimenta a potência de frenagem excessiva de volta à rede
Os custos de investimento são baixos como resultado da redução do cabeamento de energia e do tempo de instalação
Economias de custo e espaço, pois o design otimizado do módulo reduz a necessidade de engenharia adicional e espaço do gabinete
Menor complexidade do sistema graças aos cinco slots de expansão embutidos para E/S, fieldbus e placas de segurança funcional adicionais
Melhorias na tolerância de alinhamento do drive para quedas/afundamentos de tensão e minimização da distorção por harmônicas são possíveis como resultado da unidade de front-end ativa
Fácil instalação de placas opcionais compactas
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Caso Real | Abeking and Rasmussen WSV | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 4.5 MB | |
Factsheet | Documentation Information Leaflet | Inglês | Multiple | 01 out., 2019 | 340.7 KB | |
Brochura | DrivePro® Life Cycle Services | Stay calm. You’re covered. DrivePro® services add value to keep you at the forefront | Inglês | Multiple | 13 abr., 2023 | 7.0 MB | |
Caso Real | Electrosteel Castings Ltd | English | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 1.7 MB | |
Brochura | Engineering - Chemical & Pharma | Inglês | Multiple | 18 mai., 2022 | 37.7 MB | |
Brochura | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Inglês | Multiple | 16 mar., 2023 | 9.8 MB | |
Brochura | Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications | Inglês | Multiple | 12 jun., 2023 | 24.0 MB | |
Brochura | Safety and performance optimization of industrial cranes | Inglês | Multiple | 23 nov., 2021 | 18.6 MB | |
Brochura | Serviços do DrivePro® Life Cycle | Stay calm. You’re covered. Os serviços do DrivePro® agregam valor para mantê-lo à frente | Português | Multiple | 13 abr., 2023 | 7.0 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX AFE ARFIFF02 Appl. Manual | Inglês | Multiple | 15 mar., 2017 | 1.7 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX All in One Application Guide | Inglês | Multiple | 24 fev., 2023 | 8.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX All in One Application Manual | Português | Multiple | 15 mar., 2017 | 2.3 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 745.3 KB | |
Guia da aplicação | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Inglês | Multiple | 15 abr., 2019 | 808.0 KB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Inglês | Multiple | 15 jun., 2021 | 1.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP ARFIFF30V135 Generator ApplM | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 1.8 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Inglês | Multiple | 15 jan., 2021 | 2.7 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP CraneContr APFIFF33V067 ApplM | Português | Multiple | 15 dez., 2018 | 5.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Inglês | Multiple | 15 jun., 2021 | 1.9 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | Inglês | Multiple | 15 dez., 2015 | 1.1 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Inglês | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Guia da aplicação | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Inglês | Multiple | 15 dez., 2015 | 229.5 KB | |
Brochura | Visão geral do produto - Danfoss Drives - para suas aplicações | Português | Multiple | 16 mar., 2023 | 11.9 MB |
Modelos e desenhos 3D
Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Software
Tipo | Nome | Idioma | Atualizado | Versão | Status | Download | Tipo de filtro |
---|
Aplicações relacionadas
Sistemas contínuos de mesa e roletes, bobinadeiras e desenroladoras, guindastes, gruas, drives para pórticos e carrinhos, centrífugas, guinchos, transportadores e escavadeiras.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para conversão e geração de energia marítima
Utiliza a expertise da Danfoss para otimizar as soluções de armazenagem de energia a bordo de embarcações e fonte de alimentação costeira para portos mais calmos e limpos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para propulsão e propulsores marítimos
Para uma operação mais eficiente e maior liberdade no projeto do navio, considere uma propulsão principal elétrica com engenharia da Danfoss.
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco