VACON® NXP DC/DC Converter

  • Visão geral
  • Documentos
  • Software
  • Aplicações relacionadas
  • Estudos de caso
  • Fale conosco

Suporte energético próximo ao consumo

Para ajudar a melhorar o desempenho fazendo melhor uso da energia, a armazenagem de energia está cada vez mais sendo introduzida nos sistemas para criar soluções híbridas. Vários métodos de armazenagem estão sendo utilizados, mas devido a reduções nos custos de baterias e aumentos na densidade de energia, a utilização de baterias é vista como sendo o meio de armazenamento de mais rápido crescimento e mais fácil integração disponível hoje. Os conversores CC/CC podem ser usados para conectar fontes como baterias, super capacitores, células de combustível e painéis solares.

Devido à ampla faixa de entrada das tensões da fonte, por exemplo em baterias, a aplicação VACON® NXP DC/DC Converter pode ser usada para conectar a tensão da fonte a um sistema comum de barramento CC a fim de utilizar a energia armazenada para criar a tensão de barramento CC correta que é necessária para operar o maquinário que funciona nesses sistemas híbridos.

A aplicação VACON® NXP DC/DC Converter pode ser instalada nos módulos de acionamento VACON® NXP refrigerados a líquido e a ar.

Tensões de alimentação e faixa de potência

Refrigerado a ar:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 800Vcc**
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 1100Vcc**

Refrigerado a líquido:

  • 3 x 380-500 V...160-1800 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 800Vcc**
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW com tensão de bateria de 100Vcc* a 1100Vcc**

*A tensão mínima depende de cada caso
**Depende da tensão do barramento CC. A tensão da fonte (bateria) deve ser sempre menor que a tensão do barramento CC.

Recursos e benefícios

Usando o mesmo hardware e plataforma de controle VACON® NXP, os conversores CC/CC exigem muito pouco investimento adicional para a mesma flexibilidade de sistema

Os conversores CC/CC são uma solução modular e são facilmente adicionados ao barramento CC de um sistema, proporcionando acesso quase instantâneo a fontes CC adicionais e têm fácil expansão

Utilizando as mesmas configurações de hardware VACON® NXP, as equipes de serviço exigem pouco ou nenhum treinamento adicional

Ampla faixa de características nominais da corrente garante uma integração mais simples de uma ampla variedade de tensões de banco de baterias comuns

Pilhas de baterias velhas são fáceis de substituir, garantindo um tempo de inatividade reduzido

Compatível com uma ampla variedade de fontes de tensão CC ou meios de armazenamento de energia CC

Documentos

Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Case story - AE Astrid_Helene Inglês Multiple 20 mar, 2019 439.1 KB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview Inglês Multiple 20 mar, 2019 1.7 MB PDF
Case story - AE DC backup protects power plant Inglês Multiple 01 nov, 2019 295.8 KB PDF
Fact sheet - AM Documentation Information Leaflet Inglês Multiple 01 out, 2019 340.7 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Coverage Inglês Estados Unidos 13 jul, 2017 322.4 KB PDF
Case story - AE Future of the Fjords catamaran Inglês Multiple 09 abr, 2019 482.1 KB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Inglês Multiple 01 set, 2019 2.4 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Inglês Estados Unidos 01 nov, 2019 2.3 MB PDF
Brochure - AD Marine and Offshore solutions Inglês Estados Unidos 29 mai, 2018 9.1 MB PDF
Fact sheet - AM VACON® Advanced Safety Options Inglês Multiple 12 jul, 2019 231.9 KB PDF
Design guide - AJ VACON® Hybridization Design Guide Inglês Multiple 01 jan, 2017 3.8 MB PDF
Installation guide - AN VACON® NX DC Fan with ext supply Inglês Multiple 01 mai, 2017 9.9 MB PDF
Application guide - AB VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V079 Inglês Multiple 01 abr, 2019 788.0 KB PDF
Operating guide - AQ VACON® NXP DC DC Converter Operating G. Inglês Multiple 01 jan, 2017 1.0 MB PDF
Fact sheet - AM VACON® NXP DC/DC Converter Inglês Multiple 01 set, 2019 2.0 MB PDF

Software

Tipo Nome Idioma Atualizado Versão Status Download Tipo de filtro

Aplicações relacionadas

  • Corte de pico
  • Integração de fontes de energia renováveis (solar, células de combustível) a sistemas comuns de barramento CC
  • Adição da armazenagem de energia (baterias) a sistemas comuns de barramento CC
  • Drives para conversão e geração de energia marítima
    Drives para conversão e geração de energia marítima

    Utiliza a expertise da Danfoss para otimizar as soluções de armazenagem de energia a bordo de embarcações e fonte de alimentação costeira para portos mais calmos e limpos.

  • Drives para propulsão e propulsores marítimos

    Para uma operação mais eficiente e maior liberdade no projeto do navio, considere uma propulsão principal elétrica com engenharia da Danfoss.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Fale conosco

Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco