Digital Hydronics™ em sistemas HVAC

  • Visão geral
  • Produtos relacionados
  • Ferramentas e aplicativos
  • Aplicações
  • Estudos de caso
  • Fale conosco
eBook Digital Hydronics™

eBook Digital Hydronics™

Eleve seu conhecimento em HVAC 4.0

Soluções modulares de HVAC hidrônico para edifícios inteligentes

A digitalização dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) abre um mundo de possibilidades. Mas nenhum edifício é igual ao outro. A Danfoss Digital Hydronics™ oferece soluções modulares para cobrir todas as suas necessidades de projeto de HVAC 4.0 digital. O projeto de sistemas de aquecimento hidrônico e água gelada para HVAC em edifícios comerciais muda rapidamente. Para preparar nossos edifícios para um futuro verde e sustentável, o foco está na eficiência energética e nos dados necessários para monitorar o desempenho do sistema.

O que são Digital Hydronics?

As soluções hidrônicas digitais da Danfoss combinam balanceamento hidrônico e controle de temperatura de alta precisão com válvulas de controle independentes de pressão, acesso remoto e coleta de dados com atuadores digitais e a opção de coletar ainda mais dados do sistema de aquecimento, ou de água gelada, adicionando sensores de fluxo e temperatura aos seus sistemas hidrônicos. Para facilitar o processo de comissionamento, também está disponível uma ferramenta de configuração simples de usar.

Importância do balanceamento e controle em edifícios

  • O aquecimento e o resfriamento de nossos edifícios são responsáveis por cerca de 30% do consumo final de energia na UE, dos quais mais de 70% são provenientes de combustíveis fósseis. A otimização dos sistemas HVAC em edifícios exige mais do que simplesmente melhorar a eficiência do equipamento de geração de aquecimento ou resfriamento (por exemplo, bombas de calor, caldeiras a gás, chillers).

  • Também é fundamental observar o sistema hidrônico e como o aquecimento e/ou resfriamento é distribuído do gerador central para as unidades terminais, como as unidades de fan coil. A legislação da UE, incluindo a Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD) e o Ecodesign, apresentou disposições importantes para otimizar os sistemas técnicos dos edifícios. No entanto, essas medidas ainda não solucionaram totalmente as falhas do mercado e, portanto, o potencial do balanceamento hidrônico continua em grande parte não realizado.
Saiba mais sobre sistemas hidrônicos no whitepaper

Produtos relacionados

Ferramentas e aplicativos

Caixa de ferramentas digital da Danfoss - Ferramenta de configuração

Caixa de ferramentas digital da Danfoss - Ferramenta de configuração

Com a ferramenta de configuração, você obtém: Identificação rápida de falhas com alarmes, comissionamento, diagnóstico e teste no local de até 64 válvulas de uma só vez.

Aplicações

Escalável para todas as aplicações de HVAC hidrônico

Whitepaper: Digital Hydronics em aplicações de unidades de tratamento de ar

Reconfiguração do controle da unidade de tratamento de ar para melhorar o desempenho.

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office; } else if (isBigColumns) { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office } else { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office }
    HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam West

    Edifício: Escritório
    Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
    Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
    Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.

Fale conosco