NOVA: AB-QM 4.0 Flexo, conjunto de conexão PICV flexível para Fan Coil Units
No ano passado, apresentamos a AB-QM 4.0. Nosso mais novo PICV, redefinindo o valor PICV para projetos de HVAC. A autoridade exclusiva de 100% da válvula permaneceu inalterada. Mas várias mudanças de design, o uso de materiais resistentes à descamação e maior capacidade de fluxo por tamanho de DN o tornaram o melhor PICV atualmente no mercado.
Agora, temos o orgulho de apresentar a AB-QM 4.0 Flexo, uma solução compacta, 8 em 1, PICV para rápida instalação, descarga e manutenção de Fan Coil Units em sistemas HVAC hidrônicos usados em edifícios públicos e comerciais.
Com a AB-QM 4.0 Flexo, ampliamos nossa linha de produtos de soluções independentes de pressão para sistemas de aquecimento e resfriamento HVAC. Os conjuntos são projetados para maior flexibilidade de instalação e projetos pré-fabricados. Eles economizam tempo durante a instalação, comissionamento, serviço e manutenção do sistema HVAC e as Fan Coil Units usadas neles.
O novo conjunto de conexões Danfoss AB-QM 4.0 Flexo para Fan Coil Units está disponível em DN15 e DN20. Os conjuntos em DN15 contêm uma válvula AB-QM 4.0 PICV com baixo fluxo, fluxo normal ou alto fluxo, cobrindo fluxos de projeto de 20 - 1200 l/h. Os conjuntos DN20 vêm com uma válvula de fluxo normal ou alto fluxo AB-QM 4.0 e os fluxos de projeto da tampa de 110-1900 l/h.
Solução 8 em 1
A AB-QM 4.0 Flexo é um conjunto pré-montado para simplificar a instalação, comissionamento e manutenção de Fan Coil Units. O conjunto consiste em uma válvula de controle independente de pressão (PICV) AB-QM 4.0 para balanceamento dinâmico e desempenho de controle. Além disso, o conjunto de conexões testadas por pressão contém três válvulas de esfera de 2 vias, um filtro com válvula de drenagem integrada e três plugues de teste para medições de pressão ou vazão.
Com eles, o conjunto oferece uma solução 8 em 1 para balanceamento hidrônico, controle, medição, instalação, descarga, enchimento, drenagem e manutenção das Fan Coil Units em que estão instalados.
Tubos flexíveis e isolamento
Para os conjuntos DN15 e DN20, estão disponíveis tubos de conexão flexíveis de aço inoxidável e isolamento EPP. Os tubos flexíveis simplificam a conexão do conjunto à unidade Fan Coil. O isolamento evita perdas de calor do conjunto. Com o isolamento montado, ainda é possível ver e obter acesso à configuração de fluxo do projeto da válvula PICV, para drenar a FCU e medir fluxos e pressões. Todos os atuadores Danfoss padrão para válvulas AB-QM 4.0 podem ser usados; de atuadores térmicos on / off TWA-Q a atuadores de engrenagem modulantes AME, ao atuador digital de alta precisão Danfoss NovoCon® S com comunicação de barramento BACnet ou Modbus para integração com Building Management Systems (BMS).
Para obter mais informações, você pode baixar: